ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
電子カウンタ/タコメータ
マイカタログに追加
明るく、見やすいネガLCD表示。これからの新標準(DIN48×48mm)
※ 旧商品(形式の末尾に"-N"がないもの)は2010年3月に生産終了いたしました。
推奨代替品を探す
ダウンロード
関連情報
本文
文字高さ12mm(業界最大)
文字サイズ、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認。
表示セグメントが増えたので設定も簡単に。
出力状態がすぐわかる(状態監視)表示色切替機能に橙色を追加
* 表示切替機能は端子台タイプのみ
短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
薄型の盤にも対応できるようになりました。
端子台 DC12〜24Vタイプ
工業用カウンタにて業界最短胴の59mm(業界最短胴)
端子台 AC100〜240Vタイプ
電源-入力間を絶縁分離した工業用カウンタにて業界最短胴の78mm(業界最短胴)
*ソケットタイプは63.7mm(ケース部)。(いずれも周囲温度上限55℃のカウンタにおいて。2009年6月弊社調べ)
設定上限リミット(想定外動作予防)
設定カウント値制限で誤設定がなく安心です。
出力ON回数警報表示(寿命予知)
制御出力がONした回数を内部でカウントし、あらかじめ設定した回数を超えた場合に、警告表示します。
無償保証期間は3年(安心保証)
3年保証を実現。安心してお使いいただけます。
ツインカウンタ機能追加(1台二役)
1台で独立2chのカウンタとして使える「ツインカウンタ」モードを追加しました。
* 2段設定タイプのみ
フロントパネルを交換可能(デザイン自由)
別売りのフロントパネル交換で、基本色のブラック以外に、ライトグレー/ホワイトが選べます。
防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)
水がかかる場所でも安心して使えます。
* 防水パッキン形Y92S-29使用時
形H7CX-AW□タイプ
豊富な入力モードに対応
新タイプは新たな入力モードを追加。アプリケーションの幅が拡がります。
@入力計測
1つの入力の計測をします。上下限/範囲/上限/下限の出力モードから選べます。
A2入力独立計測(新機能)
2つの入力を独立して計測します。
B2入力誤差入力(新機能)
2つの入力の差(CP1-CP2)を計測します。
C2入力絶対比率入力(新機能)
2つの入力の比率(CP1/CP2)を計測します。
D2入力誤差比率入力(新機能)
2つの入力の誤差の比率((CP1-CP2)/CP2)を計測します。
その他便利な機能が満載(新機能)
・ピーク/ボトム表示機能 ・出力ヒステリシス ・出力オフディレイ ・計測方式切替(パルス周期/パルス幅)・起動補償タイマ・オートゼロ時間 ・平均方法/平均回数選択 ・プリスケール ・小数点位置 ・AMD互換モード
従来品(形式の末尾に"-N"がないもの)は2010年3月末日をもって生産終了いたしました。製品仕様等詳しくは、ダウンロードカタログ「ベスト制御機器オムロン(Web版)」をご覧ください。