ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 その他
アクセサリ オンライン購入
2012年 04月 02日 更新

◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

種別時間仕様動作モード外部
接続
入力出力電源電圧形式標準
価格
(¥)
形H5CX-A
シリーズ
9.999s
(0.001s〜)
99.99s
(0.01s〜)
999.9s
(0.1s〜)
9999s
(1s〜)
99min59s
(1s〜)
999.9min
(0.1min〜)
9999min
(1min〜)
99h59min
(1min〜)
999.9h
(0.1h〜)
9999h
(1h〜)
〈タイマ〉
A:シグナルオン
  ディレー(T)
A-1:シグナルオン
   ディレー(Ⅱ)
A-2:パワーオン
   ディレー(T)
A-3:パワーオン
   ディレー(Ⅱ)
b:フリッカ(T)
b-1:フリッカ(Ⅱ)
d:シグナルオフ
 ディレー
E:インターバル
F:積算
Z:ON/OFFデュー
  ティー可変
S:ストップウォッチ
〈ツインタイマ〉
toff:フリッカオフ
   スタート(T)
ton:フリッカオン
   スタート(T)
toff-1:フリッカオフ
    スタート(Ⅱ)
ton-1:フリッカオン
    スタート(Ⅱ)
ねじ締め
端子台
シグナル
リセット
ゲート
(NPN/
PNP
入力)
接点出力
(限時1c)
AC100〜240V形H5CX-A-N13,500
AC24V/
DC12〜24V
形H5CX-AD-N
トランジスタ
出力(1a)
AC100〜240V形H5CX-AS-N
AC24V/
DC12〜24V
形H5CX-ASD-N
ソケット
(11ピン)
接点出力
(限時1c)
AC100〜240V形H5CX-A11-N
AC24V/
DC12〜24V
形H5CX-A11D-N
トランジスタ
出力(1a)
AC100〜240V形H5CX-A11S-N
AC24V/
DC12〜24V
形H5CX-A11SD-N
形H5CX-L
シリーズ
ソケット
(8ピン)
シグナル
リセット
(NPN
入力)
接点出力
(限時1c)
AC100〜240V形H5CX-L8-N11,700
AC24V/
DC12〜24V
形H5CX-L8D-N
トランジスタ
出力(1a)
AC100〜240V形H5CX-L8S-N
AC24V/
DC12〜24V
形H5CX-L8SD-N
〈タイマ〉
A-2:パワーオン
   ディレー(T)
b:フリッカ(T)
E:インターバル
Z:ON/OFFデュー
  ティー可変
〈ツインタイマ〉
toff:フリッカオフ
   スタート(T)
ton:フリッカオン
   スタート(T)
なし接点出力
(限時1c+
瞬時1c)
瞬時接点付
タイプ
AC100〜240V形H5CX-L8E-N13,500
AC24V/
DC12〜24V
形H5CX-L8ED-N
形H5CX-B
シリーズ
9999.99s
(0.01s〜)
99h59min59s
(1s〜)
99999.9min
(0.1min〜)
99999.9h
(0.1h〜)
A:シグナルオン
  ディレー(T)
F-1:積算
ねじ締め
端子台
シグナル
リセット
ゲート
(NPN/
PNP
入力)
トランジスタ
出力(2a)
DC12〜24V形H5CX-BWSD-N16,500

注1. 形式により搭載する機能は異なります。ご注文の際は、詳細仕様をご確認ください。
注2. 形H5CX-Bシリーズ(6桁表示タイプ)につきましては、カタログを参照ください。

従来品(形式の末尾に"-N"がないもの)は2010年3月末日をもって生産終了いたしました。製品仕様等詳しくは、ダウンロードカタログ「H5CX カタログ(2010年3月までの旧商品:形式の末尾に"-N"がないもの)」をご覧ください。

2012年 04月 02日 更新