ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 その他
アクセサリ 購入/形式一覧

文字高さ12mm【業界最大】

文字サイズ、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認。

表示セグメントが増えたので設定も簡単に。

出力状態がすぐわかる【状態監視】
表示色切替機能に橙色を追加

*表示切替機能は端子台タイプのみ

短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)

薄型の盤にも対応できるようになりました。

端子台 AC24V/DC12〜24Vタイプ

工業用タイマにて業界最短胴の59mm(業界最短胴)

端子台 AC100〜240Vタイプ

電源-入力間を絶縁分離した工業用タイマにて業界最短胴の78mm(業界最短胴)

*ソケットタイプは63.7mm(ケース部)。(いずれも周囲温度上限55℃のタイマにおいて。2009年6月弊社調べ)

電源-入力間を絶縁分離(回り込み配慮不要)

タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁化*。入力の0Vラインの接地禁止など、回り込み回路を避けるための配慮が不要となりました。

設定上限リミット(想定外動作予防)

設定時間制限で誤設定がなく安心です。

出力ON回数警報表示(寿命予知)

制御出力がONした回数を内部でカウントし、あらかじめ設定した回数を超えた場合に、警告表示します。
タイマおよび負荷の寿命予知で、予防保全に貢献します。

無償保証期間は3年(安心保証)

3年保証を実現。安心してお使いいただけます。

瞬時接点付タイプ(アナログタイマを簡単代替)

瞬時接点付アナログタイマのデジタル化のご要望にお応えします。

防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)

水がかかる場所でも安心して使えます。

*防水パッキン形Y92S-29使用時

フロントパネルを交換可能(デザイン自由)

別売りのフロントパネル交換で、基本色のブラック以外に、ライトグレー/ホワイトが選べます。

新モード追加

「ストップウォッチ」モード、「電断保持ツインタイマ」モードを追加し、さらにアプリケーションが拡がります。

従来品(形式の末尾に"-N"がないもの)は2010年3月末日をもって生産終了いたしました。製品仕様等詳しくは、ダウンロードカタログ「H5CX カタログ(2010年3月までの旧商品:形式の末尾に"-N"がないもの)」をご覧ください。

2010年 8月 2日 現在