ページ先頭

リードコンテンツ

セーフティマット/マットコントローラ

UM / MC3

設置やメンテナンスが容易になった新型セーフティマット。専用コントローラとの組み合わせにより安全カテゴリ3(EN954-1)を実現

ダウンロード

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 用途/事例
オンライン購入
2010年 11月 01日 更新

コネクタ式だから簡単配線

複数のマットを使用する場合でも、コネクタ付ケーブルのため簡単に配線することができます。

配線やメンテナンスを考えたトリム

スナップ式トリムにより、ケーブルの敷設が確実で、マットの設置やメンテナンスも簡単になります。

様々なサイズのマットをご用意しました。防護エリアに合わせたマットをお選びいただけます。

*北米向けにインチサイズのマットも品揃えしています。形式および納期については、お取引商社にお問合せください。

セーフティマットに関する安全規格EN1760-1:1998認証取得のほか、北米のロボット規格ANSI/RIA15.06-1999などにも適合。専用コントローラ形MC3との組み合わせで安全カテゴリ3、PLd(EN ISO13849-1: 2008)を実現。

2010年 11月 01日 更新