ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
単相電力調整器
マイカタログに追加
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現
関連情報
本文
複雑・高度化するヒータ制御の設計から保守までの、さまざまなプロセスに貢献
20Aタイプで幅50mmを実現
取りつけスペースは当社従来比約19%の省スペース化を実現。 さらに密着取りつけも可能で、制御部の小型化に貢献します。
温度調節器と1:N個の分配制御が可能
温度調節器1台に形G3PWを複数台接続できます。
さまざまなアプリケーションに最適なヒータ制御が可能
抵抗ヒータ・金属ヒータはもちろん、当社従来品(形G3PX)では不可のトランス一次側制御まで、幅広い負荷の制御に対応します。
ヒータ断線検出用CTの選定が不要
海外展開やグリーン購買にお役立ち
4つの位相制御方式の選択が可能
4つの位相制御に加え、最適サイクル制御とON/OFF制御の選択ができ、最適な制御を実現します。