ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 用途/事例
ご使用の前に オンライン購入
2011年 10月 11日 更新

◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

商品名形式数量標準価格(¥)
漏液位置検出器形K7L-UP-FLK AC100-240V1112,000
コントローラ *1形K7L-UP-FLK AC100-240V1
接続ケーブル *2形F03-21UP-CC17,800
ターミネータ *2形F03-20UP-TC15,700
検知ケーブル2m形F03-16UP-C-2M133,000
5m形F03-16UP-C-5M149,000
10m形F03-16UP-C-10M170,000
30m形F03-16UP-C-30M1161,000
中継ケーブル形F03-21UP-JC19,900
エリアセパレータ *3形F03-20UP-AS19,800
ケーブル用ステッカ形F03-2512,100/1袋30個入

※1 コントローラの単品注文はできません。
※2 K7L-UP-FLKの付属品ですが、単品注文も可能です。
※3 漏液検出エリアを区分して検出する場合に使用するものです。

2011年 10月 11日 更新