ページ先頭

リードコンテンツ

ポータブルマルチロガー

ZR-RX70

バージョンアップで機動力もアップ。高速(最速10μs)、±500Vのワイドレンジ電圧計測のデータロガー

ダウンロード
I-Webメンバーズ

データ収集のソリューション満載。現場改善/品質向上へのセンシング・アプリケーションポータル「Q-Port」のデータロガー特設ページ。


本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 システム構成
購入/形式一覧

 さまざまな試験項目に対応
■超ワイドな電圧入力レンジ

電圧入力範囲は±20mV〜±500Vのワイドレンジ。AC100V〜240Vの電源波形を測定することも可能です。

 接続をスムーズに行える
■ハイブリッド入力端子

アナログ入力端子はBNC端子とネジ端子のハイブリッド仕様。電圧入力はどちらでも接続できます。※同一CHに同時接続できません。

 用途に応じ、自在に速度設定できる
■高速サンプリング

最高10μsのサンプリングを実現。落下試験や振動試験など高速サンプリングが必要なアプリケーションに対応します。フラッシュメモリへの連続ロギングが可能ですので(1ms以上の場合)、長時間の耐久試験や環境試験に対応します。

 チャネル間でデータがズレない高精度
■全チャネル同時サンプリング

高速AD変換器をすべての入力チャネルに搭載。まあ、すべてのチャネルを同時制御する高性能ICの搭載により、高速同時サンプリングを実現しました。

 外部タイミングと同期したサンプリングを実現
■外部サンプリング

外部機器のタイミングに応じて、データを記録。
必要なデータのみを記録することができます。

 多様なニーズに対応
■X-Yレコーダ機能

データの相関関係が確認できるアナログX-Yレコーダの動きを債権。4ペンX-Yレコーダにも対応。デジタルデータなので、測定後のデータ確認や報告書作成も容易です。

 カーソルキーで感覚的に使える
■スマートオペレーション

カーソルキーによる感覚的な操作で高速波形の拡大・縮小表示が可能。大型5.7インチカラー液晶を搭載しているため、暗い場所でも波形や計測状態が確認できます。

 必要なデータだけを残せる
■豊富なトリガ・タイマ機能

トリガ機能とタイマ機能を組み合わせた多彩な設定が可能。無駄なデータ収録をせずに必要なデータのみの収録を実現します。

 初期設定不要で、簡単データ活用
■3WAY PCリンク

USBメモリ、USB接続、LAN接続の3WAYのPCリンクを実現。お客様の用途に応じたデータ活用をサポートします。

 本体時刻を自動で補正できる
■自動時刻補正

NTPクライアント機能を搭載しているので、自動で本体の時刻を補正します。

 計測を止めずにデータが取れる
■ロギング中データ取得

FTPサーバ機能を搭載しているため、ロギングを止めずにロガー本体に保存されているデータを自由に取り出せます。

 遠隔地からロガーを操作(表示)できる
■Webサーバ機能

IPアドレスが設定されたロガーをLAN接続することで、パソコン上のWebブラウザからロガー本体をリモート操作できます。

また、Webブラウザ上で本体(あるいはUSBメモリ)に保存された収録ファイルをパソコンにコピーできます。

 ロギングデータがそのまま見られる
■PCビューワー機能

専用のPCソフトを使えば、収録データを簡単に波形表示することができます。特徴点の検索や印刷、CSV変換などが可能です。

ソフトを起動してファイルを選択するだけ。多チャンネル計測や高度な波形表示をする場合はスペシャルPCソフト(Wave Inspire RX)が便利です

 計測中のデータをパソコンに自動収集できる
■リアルタイムデータロギング機能

専用PCソフトを使用すれば、リアルタイムにパソコンへデータを保存できます。接続方法はUSB、LANいずれも可能です。収録はロガー本体とパソコンの同時保存か、パソコンのみの保存か選択可能です。

2009年 10月 13日 現在