ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/300/600Wタイプ)
マイカタログに追加
新商品カタログ請求
使いやすく、シンプルを極めた汎用電源。高調波電流抑制機能付き登場で、さらにシリーズ拡大
ダウンロード
関連情報
本文
圧倒的な使いやすさと短胴化を実現、シンプルを極めた汎用電源。
2種類の取り付け方法で簡単設置
300Wでもねじ/DINレール取り付け可能。
DC入力対応(DC80〜370V)
15W〜150WはDC/DC電源としても利用可能。
※150W 5Vタイプを除く。
業界トップクラスの短胴ボディ
他の機器に干渉せず、盤の薄型化に貢献。
300Wタイプでファンレスを実現
※(24V/48V)
高調波電流抑制機能付きでますます幅広い用途に活躍。
欧州への輸出装置に応える機能
● 高調波抑制機能搭載
● EMI ClassB適応
高容量アプリケーションがさらに拡がる
※300W/600Wタイプのみ。
● リモートセンシング機能
負荷線の電圧降下を補正できます。
● リモートコントロール機能
外部信号により、入力電圧を印加したままで出力をON/OFF。
● アラーム出力機能
ファン停止や不足電圧など、電源の異常時に信号を出します。
300W/600WもSEMI F47対応(200V入力時)
入力電圧の瞬低でも安心。半導体製造装置にも使用可能。
装置をさらに小型化するスリムボディ