ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
プロセス入出力ユニット
マイカタログに追加
熱電対や測温抵抗体などの温度センサ、変位センサや圧力センサなどのアナログ信号、さらにポテンショメータも含めたすべての入力種別に1台で対応
ダウンロード
関連情報
本文
入力チャネル毎に入力種別を選択可能なため、入力種別が混在する小型装置などの省スペース化/省コスト化が計れます。また、入力種別にあわせた選定のわずらわしさがないので、在庫管理やメンテナンス性が向上できます。
※1ユニバーサル入力と呼ばれることもあります。
超小型CJシリーズのユニットでありながら、1ユニットで4chの入力が可能なチャネル間絶縁タイプのユニットです。PLCユニットで業界初※2の1/1,000℃レンジ対応(0.000〜50.000℃、4線式Pt100の場合)のほか分解能と変換速度の組み合わせを選択可能な「高分解能タイプ 形CJ1W-PH41U」とコストパフォーマンスに優れた「汎用タイプ 形CJ1W-AD04U」をアプリケーションに応じて選択可能です。
※2 当社調べ