ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
停止検知ユニット
マイカタログに追加
惰性回転の長い装置における、停止検知をセンサレスで実現するユニット
関連情報
本文
センサの取りつけスペースがなくても、モータの停止を検知【安全カテゴリ4(EN954-1)】【PLe(ISO13849-1)】
モータの原理・特性を利用し、BEMF(Back electromotive force:モータ回転時にモータから生じる逆起電力)を検出することにより、回転/停止を検知する方式。 モータ回転数に応じてBEMF値が変化するため、BEMFが判定値を下回ることを検出することで、モータ停止を検知します。
「標準設定」では形G9SX-SMシステムを接続するだけで、感度調整など一切なしで監視を開始することができます。
「ユーザ設定」では装置に合わせて、手動で感度設定をおこなうことができます。
インバータのダイナミックブレーキやオートチューニング機能などによる誤動作もなく、使用することができます。