ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2011年 10月 24日 更新

◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

タイプ2c4c4c(ツイン接点)
短時間タイプ(0.1s〜10min)形H3YN-2形H3YN-4 *2形H3YN-4-Z *1、*2
長時間タイプ(0.1min〜10h)形H3YN-21形H3YN-41 *2形H3YN-41-Z *1、*2

注. 形H3YNには、接続ソケット、保持金具は付属していません。(別売)詳細については、カタログをご覧ください。
*1. 電圧仕様はDC24Vのみ。
*2. 微小負荷での開閉が必要な場合は、形H3YN-4、形H3YN-41シリーズをお使いください。
   さらに微小な負荷を開閉される場合は、形H3YN-4-Z、形H3YN-41-Zをお使いください。

2cタイプ

形式形H3YN-2、形H3YN-21
標準価格(¥)4,4003,800
電源電圧AC100〜120VAC200〜230VAC24VDC12VDC24VDC48VDC100〜110VDC125V
短時間タイプ
(0.1s〜10min)
長時間タイプ
(0.1min〜10h)

4cタイプ

形式形H3YN-4、形H3YN-41形H3YN-4-Z、
形H3YN-41-Z
標準価格(¥)4,7004,0006,000
電源電圧AC100
〜120V
AC200
〜230V
AC24VDC12VDC24VDC48VDC100
〜110V
DC125VDC24V
短時間タイプ
(0.1s〜10min)
長時間タイプ
(0.1min〜10h)

●アダプタ/取りつけ板/保持金具

商品名称/仕様形式標準価格(¥)
埋込み取りつけ用アダプタ形Y92F-78126
接続ソケット取りつけ板1個取りつけ用形PYP-139
18個取りつけ用形PYP-18780
保持金具形PYF□A用形Y92H-346
形PY□、形PYF□M用形Y92H-434

●ソケット

タイマ角形ソケット
種類形式ピン数接続形状形式標準価格(¥)
2C形H3Y-2
形H3YN-2□
8ピン表面接続DINレール取りつけ形PYF08A455
DINレール取りつけ
(フィンガープロテクト構造)
形PYF08A-E515
ねじ締め取りつけ形PYF08M635
裏面接続はんだづけ端子形PY08148
4C形H3Y-4
形H3YN-4□
14ピン表面接続DINレール取りつけ形PYF14A550
DINレール取りつけ
(フィンガープロテクト構造)
形PYF14A-E740
裏面接続はんだづけ端子形PY14172

注1. 形H3Y-□-0(プリント基板用端子)はご使用できません。
注2. 形PYF□□A-Eタイプはフィンガープロテクト構造です。丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。
注3. 詳しくは、カタログをご覧ください。

2011年 10月 24日 更新