ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
ソリッドステート・タイマ
マイカタログに追加
形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合
ダウンロード
関連情報
本文
短時間タイプは0.1s〜10min(1s、10s、1min、10min)の4レンジ、長時間タイプは0.1min〜10h(1min、10min、1h、10h)の4 レンジの切り替えが可能です。
EN61812-1に適合し、欧州への機械の輸出に不可欠なCEマーキングの適合確認をサポート。また、UL/CSA規格を取得。
ディップスイッチの切り替えにより、オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの動作モードに対応。設計変更などにも柔軟に対応できます。
ACタイプはAC100〜120V・AC200〜230V・AC24Vの3 種類、DCタイプはDC12V・DC24V・DC48V・DC100〜110V・DC125Vの5種類を用意。在庫削減に貢献します。
形MYパワーリレーと端子コンパチですので、差し替えることにより、簡単にタイマ機能を追加できます。