ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 アクセサリ
オンライン購入
2012年 04月 02日 更新

◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

動作方式/復帰方式限時動作/自己復帰
限時接点2c4c
電源印加・タイム
アップ点灯表示
表面取付(プラグイン端子)形H3Y-2形H3Y-4   *
表面取付(プリント基板用端子)形H3Y-2-0形H3Y-4-0 *

注. 形H3Yには、接続ソケット、保持金具は付属していません。(別売)詳細については、カタログをご覧ください。
*微小負荷での開閉が必要な場合は、形H3Y-4、形H3Y-4-0シリーズをお使いください。

形式形H3Y-2形H3Y-2-0
標準価格(¥)4,0003,3504,0003,350
電源電圧AC100
〜120V
50/60Hz
AC200
〜230V
50/60Hz
DC12VDC24VDC48VDC100
〜110V
AC100
〜120V
50/60Hz
AC200
〜230V
50/60Hz
DC12VDC24VDC48V
最大
目盛
時間
0.5s
1s
5s
10s
30s
60s
120s
3min
5min
10min――
30min
60min――
3h――――

形式形H3Y-4形H3Y-4-0
標準価格(¥)4,3003,4504,3003,450
電源電圧AC100
〜120V
50/60Hz
AC200
〜230V
50/60Hz
DC12VDC24VDC48VDC100
〜110V
AC100
〜120V
50/60Hz
AC200
〜230V
50/60Hz
DC24VDC48VDC100
〜110V
最大
目盛
時間
0.5s――――――
1s――
5s
10s
30s――
60s――
120s――――――
3min――――
5min――
10min――――
30min――――――
60min――――――
3h――――――――

注1. AC200〜230V 50/60Hz仕様は許容電圧変動範囲内(AC170〜253V)での使用が可能です。
   AC240V 50/60Hz(85〜110%)タイプが必要な場合は、別途お問い合わせください。
注2. DC24V仕様につきましては、最大目盛時間が1s、5s、10sの無接点出力タイプもあります。(形H3Y-S)
   詳しくはお取引き商社にお問い合わせください。

2012年 04月 02日 更新