ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 アクセサリ
オンライン購入
2010年 08月 02日 更新

◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

フリッカオフスタート

ピンタイプ時間仕様動作方式/
復帰方式
出力方式取付方法形式電源電圧標準価格
(¥)
11ピン0.05s〜30h限時動作/
限時復帰・
自己復帰
リレー2c埋込取付/
表面取付
形H3CR-FAC100〜240V9,650
AC/DC24V
DC12V
DC48〜125V
1.2s〜300h形H3CR-F-300AC100〜240V
AC/DC24V
DC12V
DC48〜125V
8ピン0.05s〜30h形H3CR-F8AC100〜240V
AC/DC24V
DC12V
DC48〜125V
1.2s〜300h形H3CR-F8-300AC100〜240V
AC/DC24V
DC12V
DC48〜125V

注. 11ピンタイプは8ピンタイプと同じ機能です。形H3CR-A(11ピンタイプ)と同じソケットをご使用の場合などにご検討ください。

フリッカオンスタート

ピンタイプ時間仕様動作方式/
復帰方式
出力方式取付方法形式電源電圧標準価格
(¥)
11ピン0.05s〜30h限時動作/
限時復帰・
自己復帰
リレー2c埋込取付/
表面取付
形H3CR-FNAC100〜240V9,650
AC/DC24V
DC12V
DC48〜125V
1.2s〜300h形H3CR-FN-300AC100〜240V
AC/DC24V
DC12V
DC48〜125V
8ピン0.05s〜30h形H3CR-F8NAC100〜240V
AC/DC24V
DC12V
DC48〜125V
1.2s〜300h形H3CR-F8N-300AC100〜240V
AC/DC24V
DC12V
DC48〜125V

注. 11ピンタイプは8ピンタイプと同じ機能です。形H3CR-A(11ピンタイプ)と同じソケットをご使用の場合などにご検討ください

瞬時接点 なし

端子配置
タイプ
ピンタイプ動作方式/
復帰方式
出力方式取付方法形式電源電圧標準
価格
(¥)
標準端子配置8ピン限時動作/
自己復帰
限時(リレー)
1a(スター回路)
1a(デルタ回路)
埋込取付/
表面取付
形H3CR-G8LAC100/110/120V7,200
AC200/220/240V
特殊端子配置形H3CR-G8L-30AC100/110/120V
AC200/220/240V

瞬時接点 あり

端子配置
タイプ
ピン
タイプ
動作方式/
復帰方式
出力方式取付方法形式電源電圧標準
価格
(¥)
標準端子配置8ピン限時動作/
自己復帰
限時(リレー)
1a(スター回路)
1a(デルタ回路)
瞬時(リレー)
1a
埋込取付/
表面取付
形H3CR-G8ELAC100/110/120V7,600
AC200/220/240V
特殊端子配置形H3CR-G8EL-31AC100/110/120V
AC200/220/240V

注1. 形H3BG-8-30の代替えは形H3CR-G8L-30、形H3BG-8H-31の代替えは形H3CR-G8EL-31になりますが、
   端子配置が他の形H3CRシリーズと比べて特殊になっていますので、端子配置の統一された標準端子配置タイプのご使用をおすすめします。
注2. 形H3CR-G8L-30/-G8EL-31は安全規格を取得していません。

強制リセット なし

ピン
タイプ
時間仕様
動作方式/
復帰方式
入力方式出力方式取付方法形式電源電圧標準
価格
(¥)
8ピン0.05〜12s
(Sシリーズ)
瞬時動作/
限時復帰
リレー2c埋込取付/
表面取付
形H3CR-H8LAC100/110/120V7,600
AC200/220/240V
AC/DC24V
DC48V
DC100〜125V
0.05〜12min
(Mシリーズ)
AC100/110/120V
AC200/220/240V
AC/DC24V
DC48V
DC100〜125V

強制リセット あり

ピン
タイプ
時間仕様
動作方式/
復帰方式
入力方式出力方式取付方法形式電源電圧標準
価格
(¥)
11ピン0.05〜12s
(Sシリーズ)
瞬時動作/
限時復帰/
強制
リセット
無電圧リレー2c埋込取付/
表面取付
形H3CR-HRLAC100/110/120V7,600
AC200/220/240V
AC/DC24V
DC48V
DC100〜125V
0.05〜12min
(Mシリーズ)
AC100/110/120V
AC200/220/240V
AC/DC24V
DC48V
DC100〜125V
8ピン0.05〜12s
(Sシリーズ)
リレー1c形H3CR-H8RLAC100/110/120V
AC200/220/240V
AC/DC24V
DC48V
DC100〜125V
0.05〜12min
(Mシリーズ)
AC100/110/120V
AC200/220/240V
AC/DC24V
DC48V
DC100〜125V

*発注時に形式、電源電圧および時間仕様(SシリーズまたはMシリーズ)をご指定ください。
 例)形H3CR-H8L AC100/110/120V Sシリーズ

2010年 08月 02日 更新