◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。
|
| 極数 | 2極 | 3極 | | 形式 | 定格電圧(V) | 標準価格 (¥) | 形式 | 定格電圧(V) | 標準価格 (¥) | | 基準形 | 形MKS2P | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | 1,830 | 形MKS3P | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | 1,980 | DC 6、12、24、48、 100、110、125 | DC 6、12、24、48、 100、110、125 | 内部接続 特殊形 | 形MKS2P-2 | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | 1,830 | 形MKS3P-2 | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | 1,980 | DC 6、12、24、48、 100、110 | DC 6、12、24、48、 100、110 | 動作表示灯 内蔵形 | 形MKS2PN | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | 2,350 | 形MKS3PN | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | 2,550 | DC 6、12、24、48、 100、110、125 | DC 6、12、24、48、 100、110 | 動作表示灯 内蔵形 (コイル極性逆) | 形MKS2PN1 | DC 6、12、24、48、 100、110 | 2,350 | 形MKS3PN1 | DC 6、12、24、48、 100、110 | 2,550 |
| 極数 | 2極 | 3極 | | 形式 | 定格電圧(V) | 標準価格 (¥) | 形式 | 定格電圧(V) | 標準価格 (¥) | | 基準形 | 形MKS2PI | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | 1,830 | 形MKS3PI | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | 1,980 | DC 6、12、24、48、 100、110、125 | DC 6、12、24、48、 100、110 | 内部接続 特殊形 | 形MKS2PI-2 | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | 1,830 | 形MKS3PI-2 | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | 1,980 | DC 6、12、24、48、 100、110 | DC 6、12、24、48、 100、110 | 動作表示灯 内蔵形 | 形MKS2PIN | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | 2,350 | 形MKS3PIN | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | 2,550 | DC 6、12、24、48、 100、110、125 | DC 6、12、24、48、 100、110 | 動作表示灯 内蔵形 (コイル極性逆) | 形MKS2PIN1 | DC 6、12、24、48、 100、110 | 2,350 | 形MKS3PIN1 | DC 6、12、24、48、 100、110 | 2,550 |
| ソケット | 表面接続ソケット | | レール取りつけ、ねじ締め取りつけ共用 | | リレー | フィンガープロテクトタイプ | − | | 最大通電電流 | 10A | 5A | | 2極 | ◎ | 形PF083A-E * | ¥805 | ◎ | 形PF083A | ¥895 | | | | 3極 | ◎ | 形PF113A-E * | ¥930 | ◎ | 形PF113A | ¥1,040 | | |
注. 表面接続ソケットは-E(フィンガープロテクト)タイプをご使用ください。 形PF083A、形PF113Aをご使用になる場合はソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。 5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となります。 フィンガープロテクトタイプは丸形端子がご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。 *本製品のねじ締めには、1号ドライバをご使用ください。
|
|