| 種別 | 動作モード | ピン タイプ | 時間 仕様 | 入力 方式 | 出力方式 | 形式 | 電源電圧 | 標準価格 (¥) | 6動作 マルチ | A:オンディレー B:フリッカオフスタート B2:フリッカオンスタート C:信号オン/オフディレー D:信号オフディレー E:インターバル | 11ピン | 0.05s〜 300h | 無電圧 入力 | リレー2c(限時) | 形H3CR-A | ◎ | AC100〜240V/ DC100〜125V | 4,000 | | ◎ | AC24〜48V/ DC12〜48V | 電圧 入力 | 形H3CR-AP | ◎ | AC100〜240V/ DC100〜125V | 4,200 | | ◎ | AC24〜48V/ DC12〜48V | 無電圧 入力 | トランジスタ1出力 (限時) | 形H3CR-AS | ◎ | AC24〜48V/ DC12〜48V | 4動作 マルチ | A:オンディレー* B2:フリッカオンスタート* E:インターバル* J:ワンショット出力* *電源スタート | 8ピン | ―― | リレー2c(限時) | 形H3CR-A8 | ◎ | AC100〜240V/ DC100〜125V | 4,000 | | ◎ | AC24〜48V/ DC12〜48V | リレー2c (限時+瞬時) | 形H3CR-A8E | ◎ | AC100〜240V/ DC100〜125V | 5,650 | | ◎ | AC/DC24〜48V | トランジスタ1出力 (限時) | 形H3CR-A8S | ◎ | AC24〜48V/ DC12〜48V | 4,200 |
|