ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
PETボトル検出・ステンレスケース アンプ内蔵形光電センサ(小型・ティーチングタイプ)
マイカタログに追加
驚異のPETボトル検出性能。高温・高圧水による洗浄OK
関連情報
本文
透明度を増し、形状が多様化するPETボトル。 これまでの検出安定性の常識をくつがえす究極のPETボトル専用センサの登場です。
P-opaquing : Polarization-opaquing 【PAT】(技術説明は「その他」タブをご覧ください)
AC3 : Auto Compensation Control for Contamination 【PAT】(技術説明は「その他」タブをご覧ください)
静電気の影響でセンサや反射板の表面に埃がついたり、温度・経年変化により投光量が低下して再設定が必要になる・・・ このような手間をオムロン独自の投光制御技術で大幅に削減します。
繊細な感度調整は不要です。 センサと反射板の光軸を調整したら、あとはティーチングボタンを2回押すだけ。 作業者によって感度がばらつく心配のない安心設計です。
ケースは耐腐食性に優れたSUS316L、表示部カバーはPESと、洗浄剤や殺菌剤の影響を受けにくい材質を使用しています。 また、保護構造は、高温・高圧水流に耐えるIP69Kを実現。衛生への配慮が必要な現場で安心してお使いいただけます。
飲料業界の多様なアプリケーションに対応できる広い温度範囲を実現しました。