ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
耐油・堅牢・小型光電センサ
マイカタログに追加
自動車・工作機業界向け光電センサ
※ 形XS5F-D421-□80-Aは2012年9月末日に生産終了の予定です。
ダウンロード
関連情報
本文
油・クーラントに強い
シンプルな形状・構造ながら、耐油仕様 IP67(社内規格 耐油)を実現。当社従来品に比べ、同等以上の実力を確保しています。 また、ねじで固定するカバーを必要としない保護構造なので、ねじ緩みによる不測の液体浸入の心配がありません。 さらに、形式はレーザマーカで刻印。保全用発注時にも形式が不明になる心配はありません。 コンパクトで使いやすいアンプ内蔵形光電センサが、油環境の現場で、お役立ちします。
スポットを見える化 汚れに強い長距離化
形E3ZM-CT□2Bは、高輝度オレンジ色LEDを採用。スポットが1m先でも目視可能です。 しかも検出距離は20mと、検出余裕度を拡大しました。(応答時間2ms) 現場の見える化・安心感に貢献します。
世界最小、堅牢【PAT出願中】
世界標準サイズの形E3Zと同等の外形・取付寸法。角型メタル光電センサとして世界最小を実現しました(当社調べ)。 ケース材質はSUS316Lだから、堅牢。塗装はがれなどの心配もありません。
簡単・確実! M12 スマートクリック コネクタ中継タイプ
2006年8月発売の形XS5に対応。 現場での配線工数削減に貢献します。 煩わしいコネクタ締付け時のトルク管理も不要で、さらに振動によるねじの緩みの心配もなくなります。