ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
スマートセンサ(2次元形状計測センサ)
マイカタログに追加
ワイドレーザビームで形状をまるごとセンシング
推奨代替品を探す
ダウンロード
関連情報
本文
このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考用であり、製品の特長・価格・対応規格・オプション品などが現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
光切断方式により、“断面形状が見えるスマートセンサ”誕生
【N E W】位置決めがラフでも安定計測
対象物の位置がずれたり傾いた場合でもプロファイルを補正して計測。 インラインでの計測がさらに安定しました
【N E W】最大8箇所を同時計測
X軸、Z軸の2次元プロファイルから、任意の8箇所を同時に計測できます。 しかもバンク数拡充により、最大16品種の段取り替えにも楽々対応できます。
高速連続サンプリングにより、スピードの要求される工程にも対応
液状ガスケット(FIPG)の塗布検査(ZG-WDS22/70)
計測対象の形状を完璧に再現し、高精度に計測
車体ボディ間の隙間検査(ZG-WDS22/70)
ティーチングにより、簡単に形状判別・位置決めが可能
ピンボスの形状判断(ZG-WDS22)
車両構成部品の形状チェック( ZG-WDS22)
設置場所を選ばない
設置の制約で透過配置ができない場合や、透過形では難しい反りのある板の端面の計測にも、ワイドビームなら反射型で安定計測できます。
対象物を選ばない
ワイドビームのメリットは形状計測だけではありません。 微細な表面の凸凹による乱反射をラインビームが平均化するので、従来の変位センサでは実現できない高精度な測定が可能です。
フレキシブル計測を実現するテクノロジー【特許出願中】
高速モード
最速5msでスピードを要求される工程にも対応。
高精度モード
計測対象の形状を完璧に再現し、高精度に計測します。
液晶モニタを搭載したコンパクトなオールインワンコントローラ
センサが捉えた形状をプロファイルで完璧に再現します。
必要な検査の数だけ、必要な場所に導入いただくために多機能コントローラを業界最小サイズに凝縮
設定支援ソフトスマートモニタZG
同梱されているスマートモニタ※を使えば、コントローラの液晶モニタでは確認しきれない細かなプロファイルをパソコンの大きな画面で確認できます。
最大8箇所を同時計測【N E W】
18種類の計測項目の中から最大8つまで同時に計測できます。 計測項目はイメージしやすいアイコンで表示され、直感的に操作できます。