◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。
|
| タイプ | 測定温度範囲 | 標的サイズ *2 | 形式 | 標準価格(¥) | | 高温用 | 0〜+1,000℃ | Φ 35mm(距離1,000mmにて) | | 形ES1-LW100H | 88,000 | | Φ 40mm以下(距離500mmにて) | | 形ES1-LW50H | 70,000 | | 中低温用 | −50〜+500℃ *1 | Φ 35mm(距離1,000mmにて) | | 形ES1-LW100 | 81,000 | | Φ 40mm以下(距離500mmにて) | ◎ | 形ES1-LW50 | 62,000 | | 中温用 | 0〜+500℃ | Φ 3mm(距離30mmにて) | ◎ | 形ES1-LP3 | 84,000 | | Φ 8mm(距離100mmにて) | ◎ | 形ES1-LP10 |
|
*1. 出荷時は、0〜+500℃、−50℃は形ES1-PROにてレンジ変更が必要です。 *2. 90%エネルギリミットに基づく値です。実際の対象物は、このサイズの1.5倍以上の大きさが必要です。
|
| 黒体スプレー:ε=0.94 (耐熱温度550°C) 黒体テープ:ε=0.95 幅50mm×10m 厚さ0.2mm (耐熱温度180°C) | | 名称 | 形式 | 標準価格(¥) | | 黒体スプレー | 形ES1-S | 4,000 | | 黒体テープ | 形ES1-T | 15,100 |
黒体テープ/スプレーは、放射率の低いものや、わからないものの 温度測定にご使用ください。
放射率の低い場合の測定 1)温度を測定したい部分に黒体テープ(放射率0.95)を貼る。 2)非接触温度センサの放射率を、ε=0.95に設定して測定する。
放射率のわからない場合の測定 1)温度を測定したい部分に黒体テープ(放射率0.95)を貼る。 2)非接触温度センサの放射率を、ε=0.95に設定して測定する。 3)テープをはがし、温度を測定する。テープ貼付時の温度と同じに なるように非接触温度センサの放射率を設定する。
|
|
| 68(W)×21(D)×90(H)mm | | 形式 | 標準価格(¥) | | ◎ | 形ES1-PRO | 36,000 |
|
|