ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
エアパーティクルセンサ
マイカタログに追加
業界最小インライン・エアパーティクルセンサ
製造現場の3大課題、「歩留まりUP」、「省エネ」、「コスト削減」の解決策を公開しています。 部品の小型化や高性能化で、今まで問題にならなかったレベルの異物でお困りの方も必見です。
関連情報
本文
外気の吸引に高性能ファンを採用することで、長時間の常時測定を可能にしました。センシング部には、半導体レーザと高感度光学設計により、0.3μmの微粒子測定を実現しています。
パーティクル量を一目で確認
センシング部には、クリーン度が一目で視認できるパーティクルトレンド表示を搭載。 アンプ部は、0.3μm/0.5μm/1.0μmの微粒子を数字で表示。 しきい値を設定すれば、任意のパーティクル量で、信号を出力できます。
別売のインターフェースユニットと専用ソフトで、簡単に計測値をパソコンにロギングできます。 パーティクルを時系列にセンシングすることによって品質改善のデータとして活用できます。
パーティクルの濃度を色によって視認できるカラーグラフ、個数表示、トレンドグラフなど、多彩な画面表示と、パーティクルセンサ、インターフェースユニットの設定もPCから行えます。 測定したデータはリアルタイムでロギングし、csv.ファイルで表計算ソフトなどで加工できます。
10台までのパーティクルセンサと、9台までのエアクリーンユニットを、1つのインターフェースユニットとリアルタイム・クリーンエアモニタでコントロール。面倒な電源投入順序などの制限はありません。 工程毎のクリーン度管理ができ、品質データと関連づけて常時監視が可能です。
設置はDINレールに簡単取りつけ。 電源もDC24V対応でインライン用途向けに開発しました。 外部出力は注意/警報の2段階で可能。 インラインでの傾向管理用途として、お使いください。