ページ先頭

リードコンテンツ

イオナイザユニット

ZN-J

業界初。エアクリーンユニット用イオナイザユニット

ダウンロード

クリーン環境の「品質向上」や「省エネ」改善事例を公開しています。クリーン環境の維持や管理に必要な4つの情報。「温度・湿度」、「差圧値」、「パーティクル」、「ダスト」。部品の小型化や高性能化で、今まで問題にならなかったレベルの異物でお困りの方も必見です。


本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2007年 08月 08日 更新
エアクリーンユニットにセットできるイオナイザ

層流エアを遮らない開口構造

エアクリーンユニットからの層流エアを遮らない開口構造で、層流の乱れを気にする必要はありません。

層流エアを遮らない開口構造のイオナイザユニットZN-J

放電はバリアブルDC方式を採用。広い空間を除電します。

イオナイザユニットZN-JはバリアブルDC方式で遠くのエリアまで除電

2本のセンサがイオンバランスを常にフィードバックして、均一な除電性能を維持します。

イオナイザユニットZN-Jのオートイオンバランス機能

放電針のクリーンニングと異常放電をLED表示と外部出力でお知らせ。クリーニング出力は、予告と警報の2段階でお知らせします。

イオナイザユニットZN-Jの自己診断&表示機能

エアクリーンユニットのファン停止信号を受け、放電を停止します。放電によるオゾン滞留を未然に防止します。

イオナイザユニットZN-Jのオゾン滞留防止機能

エアクリーンユニットとクリーンブースの天板をはさみ込むように、ねじ止めすれば、簡単に設置できます。
エアクリーンユニットとの接続は、コネクタ配線で、配線工数を大幅に削減します。

簡単設置・簡単配線のイオナイザユニットZN-J

放電針はモジュール構造で、簡単に交換できます。

簡単メンテナンスのイオナイザユニットZN-J
2007年 08月 08日 更新