ページ先頭

リードコンテンツ

エアクリーンユニット

ZN-A

業界最薄・大風量エアクリーンユニット

ダウンロード

製造現場の3大課題、「歩留まりUP」、「省エネ」、「コスト削減」の解決策を公開しています。 部品の小型化や高性能化で、今まで問題にならなかったレベルの異物でお困りの方も必見です。


本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 購入/形式一覧

独自のツインファン構造採用

独自のツインファン構造採用(形ZN-A2502)で、薄型化と大風量を同時に実現。
従来品と比較すると、1ランク上の能力で、ダウンサイジジングが可能です。

独自のツインファン構造採用のエアクリーンユニットZN-A

濾過性の高いHEPAフィルタ採用

形ZN シリーズに採用しているHEPAフィルタは0.3μmのパーティクルを99.99%濾過する能力を持っています。

濾過性の高いHEPAフィルタ採用のエアクリーンユニットZN-A

ファン部の小型化と、独自の送風構造設計で、より均一な層流エアを実現。広範囲に均一なエアを供給します。

エアクリーンユニットZN-Aはこだわりの層流設計

風量の切替は0.3 〜1.8m³/min(形ZN-A2502)、1.0 〜5.0m³/min(形ZN-A4105)まで5段階で設定可能。
センターの大きな表示灯で風量確認できます。

エアクリーンユニットZN-Aの風量切替機能

HEPAフィルタの交換や異常運転(ファンの停止など)を、2箇所のLEDでお知らせ。LEDはコーナ2ヵ所に配置し、多方向からも視認できます。

エアクリーンユニットZN-Aの自己診断機能

入出力インターフェースを装備。
電源はACアダプタとDC24V入力が選択できます。
また、自己診断機能によるHEPAフィルタ交換、異常運転時には、アラーム信号が出力されます。

エアクリーンユニットZN-Aの外部入出力機能

バックル構造なので、工具なしでHEPAフィルタの交換ができます。ワンタッチでフィルタ交換ができるので、現場でのメンテナンス時間を短縮できます。

超簡単メンテナンスのエアクリーンユニットZN-A
2007年 8月 8日 現在