ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 用途/事例
ご使用の前に オンライン購入
2008年 08月 04日 更新

最大32セグメントのプログラムを32種類まで作成できます。
合計256セグメントのプログラムを組むことが可能になりました。様々な設定を行うなどの試験用装置に最適です。

高速サンプリング50msを4チャンネルで実現。高速応答の対象を安定制御できます。さらに分解能は0.01℃;Pt。環境試験装置などで、装置内の温湿度などの測定/変動検知/ロギングを高分解能で実現します。

小型サイズながら最大4チャンネルのアナログ制御が可能になりました。操作パネルの小型化に貢献します。

※ 協調運転とは親機と同じプログラムで子機が動作することです。

設定用ソフトウェアCX-Thermo(Ver.4.0以降)でパラメータの設定、編集、一括転送ができます。

RS-485通信機能付タイプとパソコンを通信変換器 形K3SC経由で接続してください。

2008年 08月 04日 更新