ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
パワーリレー
マイカタログに追加
AC440V 40Aを通電、開閉可能なコンタクタ電流領域の多極パワーリレー
関連情報
本文
AC1級(IEC負荷)開閉用のコンタクタをもっと使いやすくしたい。 このニーズにお応えするパワーリレー形G7Zが誕生しました。 形G7Zは、リレーの生産実績No.1のオムロンが様々な技術をクロスオーバーさせて新設計。 従来はコンタクタの領域であった40Aの開閉を従来のリレー並みのサイズ・使いやすさで達成し、同時に環境に優しいリレーを実現しました。 人にやさしい高容量リレー形G7Zです。
AC 440V 40Aの連続通電が可能。 また4極並列接続のフル通電時は160A*に対応可能。 AC440V 40Aの負荷開閉に対応する高絶縁仕様です。
*160Aフル通電でのご使用時は当社へ必ずご相談ください。
コンタクタ*との体積比で、約40%の小型化を実現。 制御盤内の省スペース化に貢献します。
* IEC-AC1 50A仕様
リレー本体と補助接点ブロック(DC5V 1mA)との組み合わせにより、EN60947-4-1のミラーコンタクト機構の認証を取得。 安全回路のフィードバック回路に使用できます。
コンタクタ* の約100dBに比べ、約70dBの静音化を達成。 またDC4W未満の低消費電力を実現。 環境にやさしい仕様です。
本体をそのままワンタッチでDINレールに取付可能。