ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 システム構成
購入/形式一覧

縦115×幅55×奥行き124mmの超小型サイズを実現。
当社従来品(形3G3JVシリーズ)の体積と比較して約30%の小型化をはかりました。

幅55mmのスリムサイズで、密着取付(周囲温度45℃以下)やDINレール取付が可能で、制御盤内の省スペース化に貢献します。また、コンタクタ感覚で主回路も容易に配線可能です。

抜群の始動トルクで、コンベヤなどの始動時のトルク不足を解消します。また、負荷変動に応じてトルクが可変のため、省エネ効果も抜群。制動抵抗器(0.2、0.4kW)取付により急停止もOKです。

モータの運転時間を積算し、あらかじめ設定した時間に到達すると警報信号を出力しますので、形3G3JEおよび設備等の計画保全に便利です。 また、通信機能付きなので上位管理装置との通信も可能です。(RS485、1:N接続、CompoWay/F方式)

2007年 5月 21日 現在