ページ先頭

リードコンテンツ

モジュール型温度調節計

EJ1

フレキシブルなモジュール方式で上位機器との親和性を向上したインパネル用温度調節計

ダウンロード

歩留まり改善、省エネ・省工数によるTCOの削減に貢献し、最適温度コントロールをご提案します。


本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 ご使用の前に
用途/事例 オンライン購入
2011年 10月 03日 更新

PLCとのラダーレス通信によりプログラム工数を削減

高機能ユニット(HFU)を追加して、PLCとRS485/RS232Cを介したラダーレス通信が可能。PLCのフラグ操作とEJ1のパラメータ設定でデータの送受信ができ、温度調節計との通信に必要なプログラム工数を大幅に削減できます。

*1 V1.2以降。V1.0では300個、V1.1では600個です。
*2 オムロン製PLC(CS/CJ/NJシリーズ)以外にも、三菱電機製PLC(MELSEC-Q/QnA/QnAS/An/AnS/FX3UCシリーズ)に対応しています。ただし複数台接続は、一部の機種になります。

NVシリ−ズ表示器のテンプレ−ト画面を使って画面作成工数を大幅削減

当社小型表示器NVシリーズにはEJ1専用のテンプレート画面が用意されています。現在値、目標値、操作量のモニタやPID定数変更、警報設定値変更など標準的な画面は作成の工数が削減できます。

「韓国S-mark認証」に対応

UL/CEに続いて、韓国S-markに対応しました。

組立・保守が容易なワンタッチ着脱端子台と配線工数を低減するスクリューレスクランプ端子台

配線した端子台はワンタッチで着脱できます。また、ユニット連結はコネクタ方式、パネルへの取付けはDINレール対応のため、組立も保守も簡単です。配線もスクリューレスクランプ端子タイプなら、ワンタッチ配線で配線工数を大幅に低減します。

パソコンからもCX-Thermoで簡単設定 Ver.4.1

エンドユニットのツールポートにパソコンを接続し、設定用ソフトウェア[CX-Thermo]でパラメータの設定、編集、一括転送ができます。設定は容易な一覧表示(表形式)のため、相互関連があるパラメータの設定値を見ながらできます。

注.パソコンとEJ1の接続は別売のUSB-シリアル変換ケーブル形E58-CIFQ1をご利用ください。

共通サイズでデッドスペースを排除

EJ1は当社PLC・CJ1等とユニットの高さが同一サイズ。さらにエンドユニットにより分散配置が可能で、デッドスペースを作らずパネル内スペースを有効に活用できます。

大容量ヒータ制御に対応するCT入力100A

ヒータ断線警報は100Aまで対応。大容量ヒータ制御にも最適です。また、SSR故障警報やヒータ過電流警報もご利用いただけます。

フルマルチ入力、選定が不要で在庫を削減

1ユニットで幅広いセンサに対応しており、選定のわずらわしさがなく在庫管理や現地保守を容易にします。

加熱冷却制御オートチューニング搭載押出機などのアプリケーションにも対応

加熱制御系と冷却制御系で独立したPID定数が設定可能になりました(V1.2以降)。加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。また、PID定数の自動算出を行うオートチューニングにも対応しています。

多点パワーコントローラG3ZAと直結で最適サイクル制御

基本ユニット1台に最大8台のG3ZAを直結可能。最適サイクル制御方式により高精度な制御性を低ノイズで実現できるうえ、電力調整器に比べパネルを小型化できます。電力調節器 形G3PWにも対応しています。

2011年 10月 03日 更新