ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 システム構成
購入/形式一覧

リレー・タイマ機能を手のひらサイズで

ZEN一台で小規模な自動制御を実現。リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能を搭載。リレーやタイマなどを個別に配線する必要がなく、配線工数が大幅に削減。省スペースにも貢献。

8個の操作キーで簡単プログラミング

液晶画面と8つの操作キーで、ラダープログラムをカンタン作成。液晶画面は、暗い現場での設定変更も可能にするバックライト付き。

*LEDタイプは対応していません。

その他、多彩な機能を搭載

◎DC12〜24VとAC100〜240Vのフリー電源電圧。
◎エコノミータイプシリーズ追加。*拡張I/Oユニットの増設不可。
◎8桁コンパレータ搭載。
◎メモリカセットでプログラムのコピー・保存が簡単。*2
◎パスワード機能でセキュリティも安心。*1
◎6ヶ国語(日・英・独・仏・西・伊)の表示が可能。*1
◎ディスプレイ機能で任意のメッセージを画面に表示可能。*1

*1 LEDタイプは対応していません。
*2 LEDタイプはプログラムの保存はできません。

I/O点数44点*まで自在に増設

必要なI/O点数が足りない場合は、拡張I/Oユニットを3台までワンタッチで増設可能。拡張I/Oユニットは横幅35mmで、省スペースに貢献。

*10点入出力タイプでは、最大I/O点数34点。
*エコノミータイプは拡張I/Oユニットの増設不可。

サポートソフトで
プログラム作成の生産性アップ

パソコンでラダープログラムの作成・保存が簡単に。配線前にパソコン上でプログラムの動作確認ができるシミュレーション機能を搭載。

【NEW】時間精度、月差±15秒の高精度

ウィークリタイマ・カレンダタイマ機能*の時間精度が、月差±15秒の高精度。

*LEDタイプは対応していません。

【NEW】時刻制御がさらに快適に*

日渡り動作とパルス動作を追加。複雑なプログラムを組むことなく簡単に時刻制御の設定が可能。

*LEDタイプは対応していません。

〈日渡り動作〉
例:毎週火曜日の8時15分から金曜日の17時30分まで接点ON

〈パルス動作〉
例:毎週火曜日から金曜日まで8時15分になると15分間接点ON

【NEW】8桁カウンタとツインタイマを搭載

8桁まで計数可能なカウンタ機能を搭載。DC電源タイプは、最高150Hzのカウントが可能。ON時間とOFF時間を個別に設定できるツインタイマ機能で繰り返し動作が簡単に実現。プログラム容量の削減に貢献。

〈ツインタイマ動作〉

【NEW】アナログ入力、±1.5%の高精度

DC電源タイプは2chのアナログ入力を搭載。
・ 入力レンジ: 0〜10V
・ 入力精度: ±1.5%FS
・ 分解能: 0.1V

〈アナログ入力動作〉
例:アナログ入力≧5.2Vの比較の場合

【NEW】RS-485通信タイプ新発売

RS-485通信タイプをシリーズ追加。生産現場の状況など、ZENの制御状態を離れた場所から監視可能。上位パソコンを含め最大32台まで接続可能。

2008年 10月 14日 現在