ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 購入/形式一覧

本体前面のセンサでワークの帯電・除電状態をセンシング。
上面のインジケータに見やすく表示します。

イオナイザ(高機能ファンタイプ)ZJ-FA10で帯電・除電状態をセンシング

静電気センサヘッド(形ZJ-SD100)を接続することで、離れたワークの帯電・除電状況もより正しく確認できます。

イオナイザ(高機能ファンタイプ)ZJ-FA10に静電気センサヘッドを接続

各種表示灯は上面に見やすく配置。
帯電・除電状態やイオンバランス・クリーニング警告などの動作状況も容易に確認することができます。
また警告信号の外部出力も可能です。

イオナイザ(高機能ファンタイプ)ZJ-FA10の見やすいインジケータ

発生したイオンをファンで充分攪拌して送風するとともに、イオンバランスをセンシング・コントロールします。
本方式により、除電速度とイオンバランスの両性能を高次元で実現します。
さらに内部構造の工夫で、大幅な薄型化を実現しました。

ミキシング・バリアブルDC方式による効率除電&薄型化

パイプ取りつけ用専用金具(形ZJ9-FA-BR01)を使えば、設置後もつまみにより本体を上下左右に回転可能。
セル生産現場のパイプにも取りつけ可能です。

イオナイザ(高機能ファンタイプ)ZJ-FA10のセル生産に最適なバラエティ豊かな取りつけ

前面パネルが3段階で最大180°までフルオープン。
放電針の清掃はもちろん、内部やファンの清掃が簡単、確実に行えます。

また、イオン出力状態を常時モニタリングし、除電特性が劣化し始める前にクリーニング予告表示(出力)します。常に最良の除電性能を発揮できるよう、現場でのメンテナンスをサポートします。

フルオープン構造で簡単メンテナンスなイオナイザ(高機能ファンタイプ)ZJ-FA10
イオナイザ(高機能ファンタイプ)ZJ-FA10はイオン出力状態を常時モニタリングし、クリーニング予告表示(出力)
2007年 8月 8日 現在