ページ先頭

リードコンテンツ

スマートセンサ(超高速カラーCCDカメラタイプ)

ZFV-C

これからはカラー。簡単・確実をさらに高めたスマート“カメラ”センサ

ダウンロード

視覚センサのソリューション満載。現場改善/品質向上へのセンシング・アプリケーションポータル。


本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 用途/事例
オンライン購入
2010年 07月 12日 更新

計測がさらに安定する、オートマティックカラーフィルタ

画像のコントラストを上げて、計測をより安定させる機能です。フィルタの数はなんと7色。
最も最適なコントラストが得られるカラーフィルタが自動的に設定されるので、色設定に関するパラメータを意識していただく必要はありません。

スマートセンサ(超高速カラーCCDカメラタイプ)ZFV-Cのオートマティックカラーフィルタ

色抽出も候補色を選ぶだけで完了

色抽出を使用するアイテムでは、領域を囲むだけで領域内の色成分を解析して、自動的に抽出色の候補を表示します。あとは計測対象の色を選択するだけ。
必要に応じて候補色の抽出状態をチューニングすることもできます。
オムロン独自の色抽出HMIです。

色抽出も候補色を選ぶだけで完了のスマートセンサ(超高速カラーCCDカメラタイプ)ZFV-C

色そのものを計測
異色パッケージの混入検査

色そのものを計測し基準色と異なる色を判別します。

スマートセンサ(超高速カラーCCDカメラタイプ)ZFV-Cでの異色パッケージの混入検査

ワンタッチで複数色を同時チェック
キャップの異種混入検査

複数色を抽出し、色ごとの面積で判定します。
すべての色の面積が基準内にあるか確実にチェックします。

スマートセンサ(超高速カラーCCDカメラタイプ)ZFV-Cでのキャップの異種混入検査

ワンクラス上の実力を備えた、こだわりの機能。

レンズと照明が一体になったセンサヘッドが、視野に合わせて4タイプから選べます。
5 〜150mmまで幅広くそろえていますので、今まで検査できなかった大型ワークにも対応できます。

視野調整が可能な【フォーカスアジャスト機能】

独自の光学技術により、狙った視野にピント調整が可能。より安定した計測が実現します。

つねに最適な照明【インテリジェントライティング】
※ ZFV-SC10/-SC50□/-SC90□

照明の点灯パターンが変更できるので、斜めにヘッドを設置しても、画面内の明るさを均一にできます。
また、照明はシャッタに合わせて点灯するので、安定しており、長寿命です。

どんな設置環境にも対応【マルチ取り付けブラケット】
※ ZFV-SC10/-SC50□/-SC90□

センサヘッド4面ともに取り付けが行える、着脱自在の取り付け治具です。

高速移動にも対応【高速ランダムシャッタCCD】

高速ラインでもぶれなく画像を取り込めます。
速いシャッタスピードでも、LED照明のパワー自動コントロール機能で明るくクリアな画像が得られます。

IP67準拠設計【ウォッシュダウンヘッド】
※ ZFV-SC90W/-SC150W

IP67相当の設計なので丸洗いも可能。
照明部も含めた一体耐水構造です。

高品質のデータを送信できる【デジタルI/F対応】

センサヘッドがキャッチした情報はノイズの影響を受けないデジタルデータですばやく送信します。

一体型の照明では光量が不足する場合や透過照明など他のライティング方法が必要な場合に備えて、オプション照明ユニットを豊富にご用意しました。増設は、コネクタを使ってワンタッチで可能。
照明用の専用電源は不要です。センサヘッドのシャッタに合わせてストロボ点灯するので、安定した光量が長期間得られ、しかも長寿命です。

モノクロタイプと同じコンパクトサイズを実現したアンプは、1.8型の液晶モニタ一体型。
画像を見ながら操作でき、稼動中も計測状況を確認することができます。
さらにUSB/RS232Cインターフェイスを装備して、パソコンとの親和性も強化しました。

表示パターンが選択できる【ワンタッチ表示切替】

カラー、モノクロ、色抽出など、必要に応じて最も見やすい画像表示が選択できます。

すばやく操作できる【ファンクションキー】

固定キーに機能が割り当てられていますので、操作がワンタッチです。

和英切替【マルチメニュー】

使用場面に応じて、メニューを日本語・英語に切替可能です。

高精度のカラー画像で検出しても、処理速度はモノクロ並みの速さです。
カラーにすると効率が落ちるのでは… 、という不安を一掃するオムロンの画像処理技術です。

業界最速【リアルタイムサーチ】

オリジナルCCD駆動技術と画像処理エンジンにより、画像取り込みと同時処理の超高速応答を実現します。
実質的に画像処理時間が0になる、最速13msを達成しました。

さらに高速5msを実現【部分取り込み機能】

取り込む画像を検査に必要な範囲に絞ることにより、さらに高速処理が可能です。
「FAST」モードでは8ms、「MAX」モードなら、最速5msを実現しました。

目まぐるしく新製品が登場する時代、センサも将来性を見込んでの選択が必要です。
新たなアプリケーションへの対応力、データの管理や解析など、スマートセンサならワンランク上の品質管理が可能です。

組み合わせ自由な
【高速デジタルバス接続】

応答速度の遅れなくコントローラ同士の連結が可能になりました。
接続バリエーションを変えることで、複数領域同時処理や計測項目組み合わせ、2センサヘッド統合出力なども可能。
将来のワーク変更にも充分対応できます。

パソコンでの操作や管理に便利
【スマートモニタZFVツール】

パソコンで設定データや画像データのセーブ・ロードができます。
スマートモニタZFVツール(無償ソフト)は、オムロンのIndustrial Webホームページからダウンロードしていただけます。
http://www.fa.omron.co.jp

ZFVは、基本操作が簡単、というだけではなく、あらゆるシーンを想定して操作性を追及しています。
「面倒なことは、機械がする」。だから、品質管理がスマートに進化するのです。

メンテナンスに役立つ【I/Oモニタ機能】

モニタにパラレルの入出力状態を表示できるので、配線チェックが容易で、メンテナンスや装置の立ち上げがラクになります。

判定値設定を目で確認【アジャストモード】

判定値がバーで表示されるので、判定条件の設定が直感的に行えます。

寿命を延ばせる【ECOモード】

未使用時は自動的に液晶バックライトを消灯。
常時点灯に比べ寿命をぐんと延ばすことが可能です。

多彩なティーチングモード
【フリーズ画面ティーチング】

外部トリガで捉えたある瞬間の画像を用いてあとからワンプッシュ・ティーチングできます。


【ワーク移動ティーチング】

移動ワークの画像を外部トリガで取り込み最適な照明を自動的に選択します。

コントローラーの取り付けもフレキシブル

現場の状況にあわせて自由自在な取り付けが可能。
DINレールへの取り付けに加えて、制御盤の盤面にも取り付け可能です。

2010年 07月 12日 更新