ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 購入/形式一覧

5種類の形状から選定していただくことにより、最小限の搭載スペースですみます。

NPN、PNPを用意しており、お客様のニーズに合わせてご使用いただけます。

NPN出力/PNP出力ともに最大100mAの出力制御が可能です。

全タイプにロボットコードを採用しており、可動部への搭載に有効です。

入光時ON/しゃ光時ONの2出力を全機種に装備しているため、使用状況に応じて配線だけで出力切替えが可能です。

入光表示灯が最大4方向から確認することができ、設置場所を選びません。

コネクタ中継タイプをご使用いただくと配線はそのままで、センサのみ交換できます。

M3/M2ねじによる取りつけができ、既にご使用のM2ねじ専用の小型センサからも容易に切替えが可能です。

2008年 7月 28日 現在