ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
温度警報器
マイカタログに追加
小型・スリムで、温度警報・監視に最適
ダウンロード
関連情報
本文
過昇温防止や装置保護での異常温度監視の用途に特化した温度警報器です。スリムな22.5mm幅サイズで、マルチ入力対応し、リレー容量3A AC250V(抵抗負荷)を確保しました。また出力のラッチ機能を搭載しました。
ディップスイッチで設定、機能切替ができます。センサも熱電対・Pt100のマルチ入力対応で、機種数を削減しました。〈機能・モードの選択切替〉警報モード(上限/下限)、ラッチ有/無、℃/゜F、リレー出力ノーマルON/OFF、設定プロテクト。
単線2.5mm2×2本、または1.5mm2、電線用棒圧着端子×2本配線可能。
UL規格適合認証 TÜV SUD規格適合認証