ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
デジタルアンプ分離式 超音波センサ
マイカタログに追加
検出物体を選ばない超音波反射型センサ
関連情報
本文
小型・サイドビューヘッドを品揃え
クラス最小のM18メタルボディにサイドビュータイプを品揃え。 検出物体を選ばないマルチ検出型センサの登場です。 ヘッド部の構造はIP65ですので、粉塵、水滴などのかかる設定環境においても使用可能です。 (センサヘッド部のみ)
ケーブルフリーカットが可能
センサヘッドとアンプ間のケーブルには、オムロンオリジナルE-con仕様準拠のクランプ式コネクタを採用していますので、ケーブルのフリーカットが容易です。
指向性の良い検出領域特性
超音波センサの弱点であった指向特性を大幅に改善。 誤検出を引き起こす周辺物体の影響を低減します。
密着取り付け可能
密着取り付けをしても相互干渉を起こしません。 (E4C-DS30/30L/80/80L)
多機能スリムアンプ
アプリケーションに合わせて2出力・アナログ出力(1出力)のアンプを選べます。
スケーリング機能搭載
ゼロリセットを組み合わせることにより、センサ基準距離表示をワークの高さ表示に簡単に変更することが可能です。
モニタフォーカス機能搭載
使用距離レンジに応じてアナログ出力の割付を変更できるので、レンジを絞り高精度な出力が可能です。
しきい値上限下限設定
位置決めティーチングでワークを用いて直接設定が可能。 ワークがない場合でも直接距離でしきい値を設定することも可能です。
色や材質に影響されない高い安定性を実現
非接触で実現が困難であった、金属・ガラス・ゴムなど、あらゆる材質の測定ができます。 しかも、測定値への誤差が少ないことも特長です。
距離表示(mm単位)