ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2012年 04月 09日 更新

◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

商品名称仕様占有
号機数
消費電流(A)形式
(海外形式)
標準価格
(¥)
海外
規格
5V系26V系
ループコントロール
ボード
調節、演算ブロックあわせて
最大50ブロック
0.22
形CS1W-LCB01180,000UC1、
N、CE
調節、演算ブロックあわせて
最大500ブロック
0.22
形CS1W-LCB05オープン
価格

*形NT-AL001接続時、1ポートあたり0.15Aを加算。

商品名称仕様形式
(海外形式)
標準
価格
(¥)
海外
規格
ライセンス数メディア
FA統合ツール
パッケージ
CX-One
Ver.4.□
CX-Oneは、 オムロン製PLC、
コンポーネントの周辺ツールを
統合的に提供する統合ツール
パッケージです。
次の環境で動作します。
OS:Windows XP(Service Pack3
以降)/Vista/7
注. Windows XPは64bit版を除く

CX-One Ver.4.□には、
CX-Process ToolVer.5.□、
NSフェースプレート自動生成ツール
Ver.3.□が含まれています。
詳しくはCX-Oneカタログ(SBCZ-006)
をご覧ください。
1ライセンス版
*1
DVD
*2
形CXONE-AL01D-V4225,000

*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
*2. メディアは、CD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。

2012年 04月 09日 更新