ページ先頭

本文

このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考用であり、製品の特長・価格・対応規格・オプション品などが現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2008年 10月 01日 更新

◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

設定温度/−30〜+20℃、0〜+50℃、0〜+100℃用

入力素子互換式サーミスタ測温体
標準目盛(℃)−30〜+20℃、0〜+50℃、0〜+100℃
調節
モード
設定方式指示計定格電圧AC100VAC110VAC200VAC220V
ON/
OFF
動作
設定器
内蔵
無指示形式形E5L-A1形E5L-A2形E5L-A3形E5L-A4
標準価格(¥)5,800
インジケータ
指示計
形式形E5L-AS1形E5L-AS2 *形E5L-AS3形E5L-AS4 *
標準価格(¥)6,800
パネルメータ
指示計
形式形E5L-AX1 *形E5L-AX2 *形E5L-AX3 *形E5L-AX4 *
標準価格(¥)10,600
設定器
外付け
無指示形式形E5L-B1 *形E5L-B2 *形E5L-B3 *形E5L-B4 *
標準価格(¥)7,000
インジケータ
指示計
形式形E5L-BS1 *
標準価格(¥)8,000
パネルメータ
指示計
形式形E5L-BX1形E5L-BX2 *形E5L-BX3 *形E5L-BX4 *
標準価格(¥)12,100

*−30〜+20℃タイプはありません。

設定温度/+100〜+200℃用

入力素子互換式サーミスタ測温体
標準目盛(℃)+100〜+200℃
調節モード設定方式指示計定格電圧AC100VAC110VAC200VAC220V
ON/OFF
動作
設定器
内蔵
無指示形式形E5L-A1形E5L-A2形E5L-A3形E5L-A4
標準価格(¥)6,400
インジケータ
指示計
形式形E5L-AS1形E5L-AS2形E5L-AS3形E5L-AS4
標準価格(¥)7,350
設定器
外付け
無指示形式形E5L-B1形E5L-B2形E5L-B3形E5L-B4
標準価格(¥)7,600
インジケータ
指示計
形式形E5L-BS1
標準価格(¥)8,550
パネルメータ
指示計
形式形E5L-BX1
標準価格(¥)12,800

納期

設定方式設定器内蔵
設定温度電圧無指示インジケータ指示計パネルメータ指示計
−30〜+20°CAC100V形E5L-A1形E5L-AS1
AC110V形E5L-A2
AC200V形E5L-A3形E5L-AS3
AC220V形E5L-A4
0〜+50°CAC100V形E5L-A1形E5L-AS1形E5L-AX1
AC110V形E5L-A2形E5L-AS2形E5L-AX2
AC200V形E5L-A3形E5L-AS3形E5L-AX3
AC220V形E5L-A4形E5L-AS4形E5L-AX4
0〜+100°CAC100V形E5L-A1形E5L-AS1形E5L-AX1
AC110V形E5L-A2形E5L-AS2形E5L-AX2
AC200V形E5L-A3形E5L-AS3形E5L-AX3
AC220V形E5L-A4形E5L-AS4形E5L-AX4
+100〜+200°CAC100V形E5L-A1形E5L-AS1
AC110V形E5L-A2形E5L-AS2
AC200V形E5L-A3形E5L-AS3
AC220V形E5L-A4形E5L-AS4

設定方式設定器外付け
設定温度電圧無指示インジケータ指示計パネルメータ指示計
−30〜+20°CAC100V形E5L-BX1
AC110V
AC200V
AC220V
0〜+50°CAC100V形E5L-B1形E5L-BS1形E5L-BX1
AC110V形E5L-B2形E5L-BX2
AC200V形E5L-B3形E5L-BX3
AC220V形E5L-B4形E5L-BX4
0〜+100°CAC100V形E5L-B1形E5L-BS1形E5L-BX1
AC110V形E5L-B2形E5L-BX2
AC200V形E5L-B3形E5L-BX3
AC220V形E5L-B4形E5L-BX4
+100〜+200°CAC100V形E5L-B1形E5L-BS1形E5L-BX1
AC110V形E5L-B2
AC200V形E5L-B3
AC220V形E5L-B4

ソケット

種類形式標準価格(¥)
表面接続ソケット形PTF14A805

注. 上記価格は、1個の標準価格です。

別売温度センサとして、形E52-THE5A、形E52-THE6D、形E52-THE6Fを準備しています。

2008年 10月 01日 更新