ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 購入/形式一覧

1軸・2軸・4軸ユニット・オープンコレクタ出力タイプ/ラインドライバ出力タイプすべてシングルサイズです。
形CS1W-NC113/NC213/NC413はオープンコレクタ出力タイプ、
形CS1W-NC133/NC233/NC433はラインドライバ出力タイプです。
多軸制御でのスペース効率が格段にUPします。

プログラマブルコントローラからの指令に対して、最高2ms以内で起動できます。
(条件などの詳細はユーザーズマニュアルをご参照ください。)

データ転送は、インテリジェントI/O書き込み命令(IOWR)/読み出し命令(IORD)による高速データ転送が可能。

・速度指令は、最高500kpps。
・高速な軸移動が可能です。

1軸当たり最大100パターン(シーケンスデータ)の位置決めが可能。シーケンスデータの終了パターンにより、「単独位置決め」
「自動位置決め」「連続位置決め」の3つのパターンの位置決めができます。

位置データ、速度データをプログラマブルコントローラのDM/EM上に割り付けられたエリアに設定することにより、プログラマブルコントローラから直接位置決めできます。ラダー制御とのインターフェースがより簡単になりました。

割り込み入力が入力されると、指定移動量だけを移動して停止します。フィーダ制御に威力を発揮します。

ティーチング、オーバーライド、バックラッシュ補正、ゾーン設定、強制介入起動、S字加減速など、豊富な機能で楽2位置決め制御を実現します。