ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 ご使用の前に
用途/事例 オンライン購入
2009年 01月 19日 更新

◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

入力熱電対
K(CA)
(クロメル・アルメル)
J(IC)
(鉄・コンスタンタン)
標準目盛
(℃)
0〜
200
0〜
300
0〜
400
0〜
600
0〜
800
0〜
1,000
0〜
1,200
0〜
200
0〜
300
0〜
400
設定
方式
指示
方式
調整
モード
出力最小目盛
(℃)
510102020252551010
アナ
ログ
設定

指示
ON/OFF
動作
リレー形式形E5C2-R20K形E5C2-R20J
標準価格(¥)11,500
比例動作
(P)
リレー形式形E5C2-R40K形E5C2-R40J
標準価格(¥)11,500

入力測温抵抗体サーミスタ
Pt100
(白金測温抵抗体)
THE
(素子互換式サーミスタ)
標準目盛
(℃)
-50〜
50
-20〜
80
0〜
50
0〜
100
0〜
200
0〜
300
0〜
400
サーミスタ公称抵抗値
6kΩ
(0℃)
6kΩ
(0℃)
30kΩ
(0℃)
550Ω
(200℃)
4kΩ
(200℃)
-50〜
50
0〜
100
50〜
150
100〜
200
150〜
300
設定
方式
指示
方式
調整
モード
出力最小目盛
(℃)
22125101022222
アナ
ログ
設定

指示
ON/OFF
動作
リレー形式形E5C2-R20P-D形E5C2-R20G
標準価格
(¥)
11,50010,200
比例動
作(P)
リレー形式形E5C2-R40P-D
標準価格
(¥)
11,500

注. ご注文時は形式と合わせて、電源電圧と温度範囲をご指定ください。

納期(電源電圧 AC100〜120Vタイプ)

入力指示方式無指示
調節モードON/OFF動作比例動作(P)
出力リレー
入力・標準
目盛(°C)
熱電対K(CA)
(クロメル・アルメル)
0〜200形E5C2-R20K形E5C2-R40K
0〜300形E5C2-R20K形E5C2-R40K
0〜400形E5C2-R20K形E5C2-R40K
0〜600形E5C2-R20K形E5C2-R40K
0〜800形E5C2-R20K形E5C2-R40K
0〜1,000形E5C2-R20K形E5C2-R40K
0〜1,200形E5C2-R20K形E5C2-R40K
J(IC)
(鉄・コンスタンタン)
0〜200形E5C2-R20J形E5C2-R40J
0〜300形E5C2-R20J形E5C2-R40J
0〜400形E5C2-R20J形E5C2-R40J
測温抵抗体Pt100
(白金測温
抵抗体)
−50〜50形E5C2-R20P-D形E5C2-R40P-D
−20〜80形E5C2-R20P-D形E5C2-R40P-D
0〜50形E5C2-R20P-D形E5C2-R40P-D
0〜100形E5C2-R20P-D形E5C2-R40P-D
0〜200形E5C2-R20P-D形E5C2-R40P-D
0〜300形E5C2-R20P-D形E5C2-R40P-D
0〜400形E5C2-R20P-D形E5C2-R40P-D
サーミスタTHE
(素子互換式
サーミスタ)
−50〜50形E5C2-R20G
0〜100形E5C2-R20G
50〜150形E5C2-R20G
100〜200形E5C2-R20G
150〜300形E5C2-R20G

電源電圧AC200〜240Vタイプはお問い合わせください。

ソケット

種類形式標準価格(¥)
表面接続ソケット形P2CF-08680
裏面接続ソケット形P3G-08590
表面接続ソケットフィンガープロテクトタイプ形P2CF-08-E730
フィンガープロテクト用端子カバー形Y92A-48G230

フロントカバー

種類形式標準価格(¥)
硬質タイプフロントカバー形Y92A-48B435

適用サーミスタ

形E5C2-R20Gに接続する温度センサは素子互換式サーミスタ(形E52-THE5A、形E52-THE6D、形E52-THE6F)をご使用ください。

2009年 01月 19日 更新