ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
ハンドヘルド型2次元コードリーダ
マイカタログに追加
ダイレクトマーキングが読取れる、ハンディリーダが誕生しました
サポートツール
コードリーダのソリューション満載。現場改善/品質向上へのセンシング・アプリケーションポータル。
関連情報
本文
業界最高峰の読取りアルゴリズムと、ダイレクトマーキングの読取りに最適な光学系を組み合わせることにより、高精度の読取りを実現しました。 照明は同軸照明と斜光照明を搭載。ワークに応じて自働で切替えするため、金属やガラスなど、反射率の異なる材質に刻印された2次元コードでも抜群に読取ることができます。
液晶モニタで2次元コードの位置を確認でき、さらに読取結果や読取画像もモニタに表示できます。 コンタクタを使えば、簡単に位置決めが可能です。(コンタクタは着脱可能)
ズーム切替えレバーで読取り対象コードの大きさに合わせて視野を変更できます。
読み取った2次元コードのデータをあらかじめ登録した文字列で液晶に表示させることができます。
※設定用のソフトウェアを用意しています。 詳細はマニュアルを参照ください。
読取り結果の表示は、4種類あります。 用途に合わせてお選びください。