ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 購入/形式一覧

「突然の機械トラブルで原因を見つけるのが大変」。そんな経験はないでしょうか?オムロン独自の新・不足電圧検出機能なら異常状態になったことをLED表示でお知らせ。瞬停あるいは過負荷が原因なのか、電源寿命などによる出力電圧低下なのか、異常の原因特定をサポートします。

電源の各種異常を検出し、お知らせする機能。各種保護機能(過電流保護、過電圧保護、過熱保護)による出力低下や内蔵ファンの停止などを検出し、電源の異常を表示と出力信号でお知らせ。設備の保全をサポートします。

「機械の空きスペースや、手元に制御部を置きたい」。機械のダウンサイジングや、操作性を高めるため、独自の技術で従来比40%(形S8PS:50Wオープンタイプ比)もの大幅サイズダウンを実現。狭いスペースにもすっきりと収まります。

「制御部をコンパクトにすると発熱が心配」。超小型電源ながら、周囲温度50℃環境下でも、負荷率100%まで使用できます。(15〜150Wオープンタイプ/300〜1500Wタイプ標準取りつけ)

※300 / 600 / 1500Wタイプはファンによる強制空冷方式です。

「作業時にうっかり端子ねじを落としてしまう」。制御部を小型化するほど、難しくなる作業性。形S8VMは端子台からねじが落ちない親切設計で現場での作業性を大幅に改善。さらにフィンガープロテクト対応で感電を防止します。

※300/600/1500Wは入力端子のみ。

「奥行きが深く、取りつけやメンテ時の取り外しが大変」。そんな悩みをDINレールのパイオニア、オムロンが解消。ワンタッチで取りつけ、取り外しができ、工数を大幅に削減。しかも余分な金具が不要でしっかり設置。振動にも安心です。

※300 / 600WタイプのDIN取りつけ金具は別売品です。

「海外とのやりとりや、組立時のうっかりミスをなくしたい」。形S8VMは判別しやすい電圧別のカラーラベルを採用。海外とのやりとりもラベルカラーの確認で、起こりがちなコミュニケーションミスを防ぎます。

「世界市場やユーザの海外設備移転に素早く対応したい」。形S8VMはグローバルな安全規格に対応し、幅広いアプリケーションでご使用いただけます。

*1.15〜150W、300W(24V)、600W(24V)タイプのみ
*2.1500WタイプはClassA
※ここに記載の規格は一部です。詳細は形S8VM新商品ニュース(カタログ番号:SGTC-021)をご覧ください。

「環境への対応はもちろん、グリーン調達にも備えたい」。形S8VMはいち早く、鉛など6化学物質を排除。RoHS規制にも対応しています。

2008年 8月 18日 現在