ページ先頭

リードコンテンツ

次世代LED照明システム

3Z4S-LTシリーズ

次世代LED照明 MG-Waveと当社視覚センサとのコラボレーションにより、新たなソリューションの提供が可能に

ダウンロード

視覚センサのソリューション満載。現場改善/品質向上へのセンシング・アプリケーションポータル。


本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2007年 08月 08日 更新

業界最高の熱特性を実現
抵抗実装が不要になり発熱を約20℃カット

定電圧方式では、いくら放熱対策をしても発熱源となる制限抵抗を実装する矛盾を抱えていました。
MG-Wave®シリーズでは、抵抗実装が不要な定電流方式を採用し業界最高の熱特性を実現しました。

業界最高の熱特性を実現した次世代LED照明システム3Z4S-LTシリーズ

「高輝度」を実現
発熱抑制により、発光効率UP*

LED照明では切っても切り離せなかった熱と光量の関係ですが、上記の定電流方式の採用と共に独自の放熱対策により、発熱を大幅に抑制する事に成功し、熱量が等しい場合、光量も従来比40%UP*を実現。

* モリテックス社従来品比(MDRL-CW31による比較)

「高輝度」を実現した次世代LED照明システム3Z4S-LTシリーズ

「使いやすさ」

・定電圧方式の使いやすさを継承。
・定格電流値内の照明と電源を簡単に接続することが可能です。
・照明側にセンシング回路を設け、電源側で信号を読み取り、照明側に実装されたLEDの数量にあわせた定格電流をコントロール可能です。

定電圧方式の使いやすさを継承した次世代LED照明システム3Z4S-LTシリーズ
2007年 08月 08日 更新