ページ先頭

リードコンテンツ

SYSMAC CJシリーズ CJ1M(内蔵入出力機能付き) CPUユニット

CJ1M-CPU2□

小型でハイポテンシャルなSYSMAC CJ1Mに、パルス入出力機能を搭載した高精度PLC。2軸のパルス入出力を備え、マシンのさらなる高精度化を実現します

ダウンロード

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2012年 01月 05日 更新

・台形加減速の位置決め、加減速が異なる位置決め、三角制御など、さまざまな位置決めを専用命令で簡単に実現できます。
・位置決め専用命令の組み合わせで、「割り込み定寸送り」や「位置決め中の目標位置変更」などいろいろなアプリケーションにも
 対応できます。
・パルスの起動時間は最短46μs、台形加減速時も70μsと高速です。

・Ethernetなどの通信ユニット、アナログユニットなどCJ1の豊富なユニットが使用できることでさまざまなアプリケーションに対応
 できます。
・メモリカードでメンテナンス性も向上します。

単相100kHzまたは位相差50kHzの2軸高速カウンタ、4点割り込み入力も内蔵。高速な応答制御も可能です。

2012年 01月 05日 更新