ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 用途/事例
オンライン購入
2011年 04月 01日 更新

◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

SYSMAC SPU (高速データ収集ユニット)

ユニット種類:CS1 CPU高機能ユニット
占有号機数 :1号機分

商品名称仕様消費電流(A)形式標準
価格
(¥)
海外
規格
PCカードスロットEthernet(LAN)ポート5V系26V系
SYSMAC SPU
(高速データ
収集ユニット)
PCカードTypeT/Ⅱ×1スロット
オムロン製メモリカード形
HMC-EF□□□を装着して使用
1ポート
(10/100BASE-TX)
0.56形CS1W-SPU01-V2オープン
価格
UC1、
CE
2ポート
(10/100BASE-TX)
0.7形CS1W-SPU02-V2

周辺ツール

商品名称仕様形式標準価格
(¥)
海外
規格
SPU基本ソフト
SPU-Console
機能 :高速データ収集ユニットのユニット設定、サンプリング設定など
(注.本ユニットの設定用に必須)。
OS :Windows 2000/XP/Vista
形WS02-SPTC1-V2オープン価格

オプション

商品名称仕様形式標準
価格
(¥)
海外
規格
SYSMAC SPU
データ管理
ミドルウェア
機能 :SYSMAC SPUが収集したデータファイルを
    パソコンへ自動的に取得。
    さらに、データベースに登録可能。
OS  :Windows 2000/XP/Vista
1ライセンス版形WS02-EDMC1-V2オープン
価格
5ライセンス版形WS02-EDMC1-V2L05
メモリカードフラッシュメモリ、128MB注.
データ収集用に
1枚必須です。
形HMC-EF18310,000
フラッシュメモリ、256MB形HMC-EF28330,000
フラッシュメモリ、512MB形HMC-EF58340,000
メモリカードアダプタ(パソコンのPCMCIAスロット用)形HMC-AP0018,000CE

産業用スイッチングハブ

商品名称形状仕様消費
電流
(A)
形式標準
価格
(¥)
海外
規格
機能ポート
故障
検知
機能
産業用
スイッチングハブ
優先度制御(QoS):
 EtherNet/IPの制御データ優先
故障検知:
 ブロードキャストストーム・ LSI異常検知
 10/100BASE-TX、Auto-Negotiation
3×0.22形W4S1-03B15,000UC、
CE
5×0.22形W4S1-05B25,000
50.22形W4S1-05C30,000CE

SYSMAC SPUの付属品

形式付属品仕様
形CS1W-SPU01-V2
形CS1W-SPU02-V2
PF-INコネクタ(実装済み)無停電電源装置PF-IN接続用コネクタ(MC1.5/2-STF-3.81)フェニックスコンタクト製

2011年 04月 01日 更新