ページ先頭

リードコンテンツ

プログラマブルターミナル NSシリーズ

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2

際立つ親和性で、装置をさらに使いやすく!

※ 形NS-CXDC1-V3は2013年3月末日に生産終了の予定です。

推奨代替品を探す

ダウンロード

ロジック制御と先進的なモーション制御を統合したNJシリーズの登場です。EtherCAT標準搭載により、モーション、視覚センサ、I/Oをひとつのネットワークで接続でき、高速・高精度なマシン制御を実現します。


本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 システム構成
オンライン購入
2012年 04月 09日 更新

◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class T Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class
T Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令
・使用条件についてはお問い合わせください。

商品名仕様形式標準価格
(¥)
海外規格
画面サイズドット数Ethernet枠色
NS5-V2本体
*1
5.7インチ
STN
(モノクロ)
320×240ドットなしアイボリー形NS5-MQ10-V2120,000UC1、CE、
N、L、
UL Type4
形NS5-MQ10B-V2
ありアイボリー形NS5-MQ11-V2140,000
形NS5-MQ11B-V2
5.7インチ
TFT *2
(カラー)
LEDバック
ライト
なしアイボリー形NS5-SQ10-V2150,000
形NS5-SQ10B-V2
ありアイボリー形NS5-SQ11-V2170,000
形NS5-SQ11B-V2
5.7インチ
高輝度TFT
*2
(カラー)
LEDバック
ライト
なしアイボリー形NS5-TQ10-V2180,000
形NS5-TQ10B-V2
ありアイボリー形NS5-TQ11-V2200,000
形NS5-TQ11B-V2
NS8-V2本体8.4インチ
TFT *2
LEDバック
ライト
640×480ドットなしアイボリー形NS8-TV00-V2220,000UC1、CE、
N、L
形NS8-TV00B-V2
ありアイボリー形NS8-TV01-V2240,000
形NS8-TV01B-V2
NS10-V2本体10.4インチ
TFT *2
LEDバック
ライト
640×480ドットなしアイボリー形NS10-TV00-V2340,000UC1、CE、
N、L、
UL Type4
形NS10-TV00B-V2
ありアイボリー形NS10-TV01-V2360,000
形NS10-TV01B-V2
NS12-V2本体12.1インチ
TFT *2
LEDバック
ライト
800×600ドットなしアイボリー形NS12-TS00-V2400,000
形NS12-TS00B-V2
ありアイボリー形NS12-TS01-V2420,000
形NS12-TS01B-V2
NS15-V2本体15インチ
TFT
1,024×768ドットありシルバー形NS15-TX01S-V2498,000
形NS15-TX01B-V2
NSH5-V2本体
*1
(ハンディタイプ)
5.7インチ
TFT
320×240ドットなし黒(非常停止
スイッチ:赤)
形NSH5-SQR10B-V2198,000UC、CE
黒(停止
スイッチ:灰色)
形NSH5-SQG10B-V2

*1. 2008年7月より画像メモリが60MBになり新形式になりました。標準価格に変更はありません。
*2. LEDバックライトには、NS5ではLot No. 15Z0以降、NS8ではLot No. 28X1以降、NS10ではLot No. 11Y1以降、NS12では
   Lot No. 14Z1以降で対応しています。

商品名仕様メディア形式標準価格(¥)海外規格
NS-RuntimeNS-Runtimeインストーラ、 マニュアルPDF、
ハードキー *
1ライセンスCD形NS-NSRCL1148,000――
3ライセンス形NS-NSRCL3408,000
10ライセンス形NS-NSRCL101,180,000

*NS-Runtime実行にあたってはハードキー(USBのドングル)が必要です。

動作環境

項目仕様
OSWindows XP(Service Pack3以降)/Vista/7(Windows 7のみ64bit版に対応)
CPUCeleron 1.3GHz以上推奨
容量HDD:50MB以上必要、 RAM(512MB以上、( Windows 7の使用時は1GB以上))
Runtimeのみ50MB(CX-Serverがインストールされていない場合、追加で280MB必要です。)

接続するコントローラによるソフトウェアの選択方法

接続するコントローラによってソフトウェアが異なります。ご購入に際しては、以下の組合せ一覧をご確認ください。

機器オムロン製PLCシステムオムロン製マシンオートメーションコントローラ システム
コントローラCS/CJ/CPシリーズなどNJシリーズ
表示器NSシリーズNSシリーズ Ethernetポート付きタイプのみ
ソフトウェアFA統合ツールパッケージ CX-Oneオートメーションソフトウェア Sysmac Studio

FA統合ツールパッケージ CX-One

商品名称仕様形式標準価格
(¥)
海外
規格
ライセンス数メディア
FA統合
ツール
パッケージ
CX-One
Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、
コンポーネントの周辺ツールを統合的に
提供する統合ツールパッケージです。
次の環境で動作します。
OS:Windows XP(Service Pack3以降)
/Vista/7
注. Windows XPは64bit版を除く

CX-One Ver.4.□には、CX-Designer
Ver.3.□が含まれます。
詳しくはCX-Oneカタログ( SBCZ-006)を
ご覧ください。
1ライセンス版
*1
DVD
*2
形CXONE-AL01D-V4225,000――
CX-Designerの単体製品は、従来通り以下の形式にてご発注いただけます。
CX-
Designer
Ver.3.□
表示器NSシリーズ用作画ソフトウェア
OS:Windows XP(Service Pack3以降)
/Vista/7
注. Windows XPは64bit版を除く

CX-Designer Ver.3.□は、ラダーモニタ
ソフトウェアを含みます。
注. ラダーモニタソフトウェアは、NSシリーズ
  でCS/CJ/CP1H/CP1LシリーズPLCのラダー
  をモニタするソフトウェアです。形NS8/10/
  12-V1、または形NS8/10/12-V2でV6.6
  以前のシステムプログラムを使用の場合
  は別途メモリカードおよびメモリカード
  アダプタが必要です。
1ライセンス版CD形NS-CXDC1-V350,000――

*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
*2. メディアは、CD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

新規ご購入の際は、DVDとライセンスをご購入いただきます。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版には
DVDメディアは含まれません。

商品名称仕様形式標準
価格
(¥)
海外
規格
ライセンス
メディア
Sysmac Studio
スタンダード
エディション
Ver.1.□
Sysmac Studioは、NJシリーズをはじめと
するマシンオートメーションコントローラ、
およびEtherCATスレーブなどの設定、
プログラミング、デバッグ、メンテナンスの
ための、統合開発環境を提供するソフト
ウェアです。
次の環境で動作します。
OS:Windows XP(Service Pack3以降、
32bit版)/Vista(32bit版)/7(32bit版/
64bit版)
Sysmac Studioスタンダードエディションの
DVDメディアには、EtherNet/IP、Device
Net、シリアル通信、表示器の作画ツール
(CX-Designer)が同梱されています。
詳しくはSysmacシリーズカタログ
(SBCZ-007)をご覧ください。
なし
(メディア
のみ)
DVD形SYSMAC-SE200D3,500――
1ライセンス版
――形SYSMAC-SE201L295,000――

注1. コントローラ NJ5と接続してご使用の場合は、NS本体システム Ver.8.5以降、CX-Designer Ver.3.3以降が必要です。
 2. コントローラ NJ3と接続してご使用の場合は、NS本体システム Ver.8.61以降、CX-Designer Ver.3.4以降が必要です。
*Sysmac Studioはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。

商品名称仕様形式標準価格(¥)海外規格
ケーブル
*1
DOS/V用画面転送ケーブル
( CX-Designer−PT間)
ケーブル長:2m形XW2Z-S0028,000――
USB−シリアル変換ケーブルケーブル長:0.5m形CS1W-CIF3115,000N
USB中継ケーブルケーブル長:1m形NS-USBEXT-1M6,850――
NSH5用
ケーブル
RS-422Aケーブル
( D-SUB 9ピン+バラ線)
ケーブル長:10m形NSH5-422CW-10M22,500
RS-232Cケーブル
( D-SUB 9ピン+バラ線)
ケーブル長:3m形NSH5-232CW-3M17,500
RS-232Cケーブル
( D-SUB 9ピン+バラ線)
ケーブル長:10m形NSH5-232CW-10M22,500
NSH5用
UL対応
ケーブル
RS-422Aケーブル( バラ線)ケーブル長:10m形NSH5-422UL-10M24,000CU
RS-232Cケーブル
( バラ線+中継ケーブル)
ケーブル長:3m形NSH5-232UL-3M19,500
RS-232Cケーブル
( バラ線+中継ケーブル)
ケーブル長:10m形NSH5-232UL-10M24,000
PTーPLC
接続
ケーブル
*2
PT側 9ピン
PLC側 9ピン
ケーブル長:2m形XW2Z-200T8,550――
ケーブル長:5m形XW2Z-500T12,800
PT側 9ピン
PLC側 ペリフェラル
ケーブル長:2m形XW2Z-200T-28,550
ケーブル長:5m形XW2Z-500T-29,650
NSH5用
脱着BOX用
ケーブル
RS-232Cケーブル( コネクタ)ケーブル長:3m形NSH5-232CN-3M20,000
ケーブル長:10m形NSH5-232CN-10M27,000
NSH5用
脱着BOX
――形NSH5-AL00129,000
NSH5用
壁取付金具
――形NSH5-ATT023,500
NSH5用
ひさし
――形NSH5-ATT015,000

*1. NS本体とパソコン(作画ツール:CX-Designer)をUSBで接続する場合は、市販のUSBケーブルをご使用ください。
   (Aタイプオス-Bタイプオス)
   NS本体とプリンタを接続する場合は、市販のUSBケーブルをご使用ください。プリンタ規格によりUSBコネクタは異なります。
*2. NS本体とコントローラをEtherNet/IPで接続する場合は、市販10/100-BASE-TXツイストペアケーブルをご使用ください。
   詳しくは、NSシリーズ セットアップマニュアル(SBSA-517)をご覧ください。

商品名仕様形式標準価格
(¥)
海外規格
ビデオ
入力ユニット
入力チャネル:4チャネル
信号方式:NTSC/PAL
形NS-CA00162,000UC1、CE
入力チャネル:ビデオ 2チャネル *1
RGB 1チャネル
信号方式:NTSC/PAL
形NS-CA00248,800
コンソール用
専用ケーブル
ケーブル長:2m形F150-VKP(2m)16,000――
ケーブル長:5m形F150-VKP(5m)18,000
ControllerLink
I/Fユニット
ControllerLink通信用形NS-CLK2180,000UC1、CE
RS-422A
変換アダプタ
通信距離:最大500m
※形式末尾にV□がついていないNS本体を
  ご使用の場合は、こちらをご使用ください。
※形式末尾にV□がついているNS本体も
  接続可能です。
形NS-AL0029,800――
通信距離:最大50m
※形式末尾にV□がついているNS本体のみ
  接続可能です。
  形式末尾にV□がついていないNS本体を
  ご使用の場合は、上記形NS-AL002をご
  使用ください。
形CJ1W-CIF117,800UC1、N、
L、CE
シート/カバー
*2
反射保護シート
(表面部のみ5枚1組)
NS15用形NS15-KBA0411,000――
NS12/10用形NS12-KBA0410,000
NS8用形NS7-KBA049,000
NS5用形NT30-KBA044,000
保護カバー(5枚1組)
(表面写りこみ防止加工あり)
NS12/10用形NS12-KBA0524,000
NS8用形NS7-KBA0520,000
NS5用形NT31C-KBA05
保護カバー( 1枚)(透明)NS15用形NS15-KBA05N14,500
保護カバー(5枚1組)
(透明)
NS12/10用形NS12-KBA05N24,000
NS8用形NS7-KBA05N20,000
NS5用形NT31C-KBA05N
アタッチメントNT625C/631/631Cシリーズ→
NS12/10シリーズ用
形NS12-ATT014,500
NT625C/631/631Cシリーズ→
NS12/10シリーズ用(黒色)
形NS12-ATT01B
NT610Cシリーズ→ NS12/10シリーズ用形NS12-ATT029,500
NT620S/620C/600Sシリーズ→ NS8シリーズ用形NS8-ATT016,500
NT600M/600G/610G/612Gシリーズ→
NS8シリーズ用
形NS8-ATT027,000
メモリカード
128MB形HMC-EF18310,000
256MB形HMC-EF28330,000
512MB形HMC-EF58340,000
メモリカードアダプタ――形HMC-AP0018,000CE
交換用バッテリバッテリ寿命5年(25℃)形CJ1W-BAT014,000――
バーコードリーダCCD方式・ハンディタイプバーコードリーダ
(RS-232C I/F)
形V520-RH21-668,000

*1. 1画面に同時に2つのビデオ入力を表示することはできません。
*2. NS5のみ耐薬品カバー形NT30-KBA01をご用意しています。

2012年 04月 09日 更新