ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
積算・加減算パルスメータ
マイカタログに追加
高速加減算パルス。計測、加減算パルスメータ
関連情報
本文
計測値表示部は比較出力動作に応じて赤←→緑の2色表示に切替表示が可能。離れた場所からでも状況把握が簡単です。
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適。積算パルス入力は50kHz、位相差パルスは25kHz、加減算パルスは30kHzになります。
※無電圧接点は30Hzまで対応できます。
計測範囲または表示範囲のフルスケールに対する現在状態をバーグラフ表示。運転の状態が直感的につかめるため、レベル量やしきい値量などの判断が容易です。
5点の比較値設定により、5段階の判別ができます。
奥行き95mm*の短胴化を実現。 制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。
・ リセット信号がONの間、カウント値は「0」になります。
補正信号(コンペンセーション入力)がON になると、補正値からのカウントを開始します。 また、設定条件により、加算時のみ補正機能を有効にできます。
*DeviceNetタイプは97mmになります。