ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2012年 01月 05日 更新

計測値表示部は比較出力動作に応じて赤←→緑の2色表示に切替表示が可能。
離れた場所からでも状況把握が簡単です。

2点間のパルス間隔を計測し演算表示します。パルス間隔計測の計測範囲は最大で10ms〜3200sと広範囲の計測が可能です。

計測範囲または表示範囲のフルスケールに対する現在状態をバーグラフ表示。運転の状態が直感的につかめるため、レベル量やしきい値量などの判断が容易です。

タイムインターバルメータの広範囲のパルス間隔時間計測
ポジションメータ搭載のタイムインターバルメータ

比較出力の出力パターンを選択できます。
設定値に対しての上下比較だけでなく、レベル変化に応じた出力を取り出すことも可能です。 
判定出力・制御用途に合わせて設定ください。

奥行き95mm*の短胴化を実現。
制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。

短胴サイズのタイムインターバルメータ
タイムインターバルメータの比較出力パターン

*DeviceNetタイプは97mmになります。

※ゾーン出力を正しく出力させるためには、 HH>H>L>LLと
  設定しなければなりません。
  (標準出力・レベル出力は比較値と出力が1対1の関係ですが、
  ゾーン出力は全比較値の設定内容で意味をもつため)

2012年 01月 05日 更新