ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
回転パルスメータ
マイカタログに追加
50kHzの高速計測可能なデジタル回転/パルスメータ
関連情報
本文
計測値表示部は比較出力動作に応じて赤←→緑の2色表示に切替表示が可能。離れた場所からでも状況把握が簡単です。
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を最大50kHzまでの高速パルス計測に対応。高速回転体の回転計測に対応できます。
※無電圧接点は30Hzまで対応できます。
計測範囲または表示範囲のフルスケールに対する現在状態をバーグラフ表示。運転の状態が直感的につかめるため、レベル量やしきい値量などの判断が容易です。
比較出力の出力パターンを選択できます。設定値に対しての上下比較だけでなく、レベル変化に応じた出力を取り出すことも可能です。 判定出力・制御用途に合わせて設定ください。
奥行き95mm*の短胴化を実現。制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。
*DeviceNetタイプは97mmになります。
※ゾーン出力を正しく出力させるためには、 HH>H>L>LLと設定 しなければなりません。 (標準出力・レベル出力は比較値と出力が1対1の関係ですが、 ゾーン出力は全比較値の設定内容で意味をもつため)