ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
ロードセル、mVメータ
マイカタログに追加
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
関連情報
本文
計測値表示部は比較出力動作に応じて赤←→緑の2色表示に切替表示が可能。 離れた場所からでも状況把握が簡単です。
計測範囲または表示範囲のフルスケールに対する現在状態をバーグラフ表示。運転の状態が直感的につかめるため、レベル量やしきい値量などの判断が容易です。
外部信号に同期した検査・判定用途など、活用の幅がひろがります。
入力サンプリング周期を当社従来比3倍以上(温度入力タイプでは12.5倍)の50回/秒を実現。 判定出力、伝送出力の応答性が向上するばかりでなく平均化処理することで計測安定性が高まります。
奥行き95mm*の短胴化を実現。 制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。
*DeviceNetタイプは97mmになります。
・形K3HB-VLC-□B□ 外部供給電源DC10V、100mAタイプ ・形K3HB-VLC-□E□ 外部供給電源DC5V、100mAタイプ