ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 用途/事例
購入/形式一覧

計測値表示部は比較出力動作に応じて赤←→緑の2色表示に切替表示が可能。
離れた場所からでも状況把握が簡単です。

判定出力、伝送出力の応答性が向上するばかりでなく平均化処理することで計測安定性が高まります。

計測範囲または表示範囲のフルスケールに対する現在状態をバーグラフ表示。運転の状態が直感的につかめるため、レベル量やしきい値量などの判断が容易です。

奥行き95mm*の短胴化を実現。
制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。

ポジションメータ搭載の高速応答デジタルパネルメータ
短胴サイズの高速応答デジタルパネルメータ

*DeviceNetタイプは97mmになります。

外部信号に同期した検査・判定用途など、活用の幅がひろがります。

高速応答デジタルパネルメータは外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開

形K3HB-Sは入力A、入力Bの2系統のアナログ入力を加算や減算し、表示することができます。