ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 用途/事例
購入/形式一覧

まずはこのタイプから

ワークあるなしや位置決めなどさまざまな用途でご使用いただけるファイバユニットです。

取付場所に応じて選べる豊富な形状バリエーション

取付スペースに応じて形状と大きさが選べる豊富なバリエーション。

省スペース&簡単取付フラットタイプ

ねじによる簡単な取り付け、すっきりとした配線ができるフラットタイプを追加。
ケーブルを引っ掛けるなどのトラブルを解消できます。

わずかなスペースからワークをキャッチ
スリーブ加工 1Week対応

わずかなスペースから検出できるスリーブタイプ。
手間のかかるスリーブの長さ・曲げ加工をスペースに合わせたかたちに加工して出荷します。
(極細スリーブタイプ除く)

電線のように扱いやすいやわらかく折れないファイバ

さまざまなニーズに応えるファイババリエーションを準備しました。
マルチコア(柔軟)タイプは、曲げ半径を気にせず電線のように扱える新標準ファイバです。その他、稼動部で折れない、油で劣化しにくいといったファイバを取り揃えています。

1m単位の長さ指定が可能
ファイバ長さ加工 1Week対応(省エネ&省工数)

1Week対応でファイバ長さを1m単位で加工して出荷します。大型設備にも対応できる20mまで指定が可能です。(0.3m・0.5mの指定可)

検出の確実性をアップ

光学技術を駆使したヘッドバリエーションで検出課題を解決、確実性をアップできます。

ファイバならではの環境対応

さまざまな環境用途に対応できるバリエーションを準備しました。
高温下や真空下での検出を実現できます。

食品・包装/半導体・FPD業界向け

特定の用途向けに開発したファイバユニットで、抜群の検出性能を発揮します。

2008年 10月 1日 現在