ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
MECHATROLINK-II対応 位置制御ユニット
マイカタログに追加
簡単、省配線、一括設定/管理でT.C.Oを削減。1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御
ダウンロード
関連情報
本文
CJシリーズ1ユニットサイズで2/4/16軸までの位置決め制御が可能です。 多軸を扱う装置の小型化要求にJust Fitで応えます。
MECHATROLINK-U採用により、サーボドライバとの接続はケーブル(2芯シールド付きツイストペア線)1本で簡単です。 総延長50m(16軸時のみ30m)の省配線が、より自由な構造の装置を実現します。
PLCからサーボドライバのパラメータ設定が可能。 サーボドライバ個別にツールを接続することなく、設定や調整を一箇所で行えます。
最大16軸制御。少数軸の制御から将来の軸数追加にも柔軟に対応できる拡張性の高いシステムを構築することができます。
直線補間機能に「補間軸停止モード設定」と「軸間許容偏差設定」の機能を追加、これにより軸間の連系動作設定が容易に行えます。